Ventiladores com filtro TopTherm EMC

Nº do item: SK 3239.600

Unidade de ventilação completa com blindagem EMC para montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar de 20 - 900 m³/h, grau de proteção por padrão IP 54.

Nº do item:
SK 3239.600
Modelo
montagem lateral
EMC
Descrição do produto
Os ventiladores com filtro EMC oferecem alto efeito de blindagem e atendem aos requisitos do nível 2 da norma EN 61587-3.
Product modification
Desde maio de 2024, a cobertura do borne de conexão não faz mais parte dos ventiladores com filtro TopTherm. Na realização dos testes, ela não se mostrou mais necessária para atender às normas, não comprometendo a função e a segurança operacional.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante de fibra sintética
Ventilador
Axial com motor de partida
Vazão de ar (circulação livre)
Com 50 Hz: 100 m³/h
Com 60 Hz: 115 m³/h
Vazão de ar com filtro de saída incluindo elemento filtrante de fibra sintética (quantidade x código de referência)
1 x 3239060: 74/87 m³/h
2 x 3239060: 84/98 m³/h
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 0,12 A
Com 60 Hz: 0,09 A
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 15 W
Com 60 Hz: 14 W
Dimensões
Largura: 204 mm
Altura: 204 mm
Dimensões de montagem
Profundidade de montagem: 24 mm
Profundidade de montagem: 90 mm
Recorte para montagem
Largura do recorte: 177 mm
Altura do recorte: 177 mm
Nota
Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54 com filtro de fibra sintética
IP 56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Grau de proteção NEMA
Tipo 12 com filtro de fibra sintética
Tipo 3
Type 3R
Type 4
Tipo 4X com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 2 A
Vida útil dos ventiladores (L10, 40 °C)
Com 50 Hz: 68.200 h
Com 60 Hz: 68.200 h
Faixa de temperatura de serviço
-15 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-30 °C...70 °C
Nível de ruído
Com 50 Hz: 46 dB(A)
Com 60 Hz: 49 dB(A)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,1 kg
Peso bruto
1,237 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177652446
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK Ventilador com filtro TopTherm, 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, LAP: 204 x 204 x 24 mm, EMC
Aprovações
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Shielding/attenuation diagram