Ventiladores com filtro TopTherm EMC

Artigo não.: SK 3239624

Unidade de ventilação completa com blindagem EMC para montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar de 20 - 900 m³/h, grau de proteção por padrão IP 54.

Artigo não.:
SK 3239624
Modelo
montagem lateral
EMC
Descrição do produto
Os ventiladores com filtro EMC oferecem alto efeito de blindagem e atendem aos requisitos do nível 2 da norma EN 61587-3.
Alteração do produto
Desde maio de 2024, a cobertura do borne de conexão não faz mais parte dos ventiladores com filtro TopTherm. Na realização dos testes, ela não se mostrou mais necessária para atender às normas, não comprometendo a função e a segurança operacional.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante de fibra sintética
Ventilador
Axial, motor de corrente contínua
Vazão de ar com filtro de saída incluindo elemento filtrante de fibra sintética (quantidade x código de referência)
1 x 3239060: 74 m³/h
2 x 3239060: 84 m³/h
Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética) DC
100 m³/h
Tensão nominal de serviço
24 V (DC)
Corrente nominal máx.
Com DC: 0,24 A
Potência nominal Pel
Com DC: 5,7 W
Dimensões
Largura: 204 mm
Altura: 204 mm
Dimensões de montagem
Profundidade de montagem: 24 mm
Profundidade de montagem: 90 mm
Recorte para montagem
Largura do recorte: 177 mm
Altura do recorte: 177 mm
Nota
Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54 com filtro de fibra sintética
IP 56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Grau de proteção NEMA
Tipo 12 com filtro de fibra sintética
Tipo 3R com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Tipo 4X com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 2 A
Vida útil
95.500 h
Faixa de temperatura de serviço
-15 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-30 °C...70 °C
Nível de ruído
Com DC: 46 dB(A)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,1 kg
Peso bruto
1,24 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177985551
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK Ventilador com filtro TopTherm, 100 m³/h, 24 V (DC), LAP: 204 x 204 x 24 mm, EMC
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Shielding/attenuation diagram