Ventiladores com filtro TopTherm EMC

Artigo não.: SK 3244600

Unidade de ventilação completa com blindagem EMC para montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar de 20 - 900 m³/h, grau de proteção por padrão IP 54.

Artigo não.:
SK 3244600
Modelo
montagem lateral
EMC
Descrição do produto
Os ventiladores com filtro EMC oferecem alto efeito de blindagem e atendem aos requisitos do nível 2 da norma EN 61587-3.
Alteração do produto
Desde maio de 2024, a cobertura do borne de conexão não faz mais parte dos ventiladores com filtro TopTherm. Na realização dos testes, ela não se mostrou mais necessária para atender às normas, não comprometendo a função e a segurança operacional.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante de fibra sintética
Ventilador
Diagonal, 1~ motor do capacitor
Vazão de ar (circulação livre)
Com 50 Hz: 700 m³/h
Com 60 Hz: 770 m³/h
Vazão de ar com filtro de saída incluindo elemento filtrante de fibra sintética (quantidade x código de referência)
1 x 3243060: 485/520 m³/h
2 x 3243060: 570/630 m³/h
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 0,43 A
Com 60 Hz: 0,6 A
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 95 W
Com 60 Hz: 135 W
Dimensões
Largura: 323 mm
Altura: 323 mm
Dimensões de montagem
Profundidade de montagem: 25 mm
Profundidade de montagem: 130,5 mm
Recorte para montagem
Largura do recorte: 292 mm
Altura do recorte: 292 mm
Nota
Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54 com filtro de fibra sintética
IP 56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Grau de proteção NEMA
Tipo 12 com filtro de fibra sintética
Tipo 3
Type 3R
Type 4
Tipo 4X com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 4 A
Vida útil dos ventiladores (L10, 40 °C)
Com 50 Hz: 66.000 h
Com 60 Hz: 64.000 h
Faixa de temperatura de serviço
-30 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-30 °C...70 °C
Nível de ruído
Com 50 Hz: 65 dB(A)
Com 60 Hz: 66 dB(A)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,72 kg
Peso bruto
4,94 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177652484
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK VENTILAD AXIAL 700/770 m³/h 230V 50/60h
Aprovações
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Shielding/attenuation diagram