Este item será descontinuado em: 30 de dez. de 2026
Ventilador centrífugo para 482,6 mm (19") Vazão de ar de 320 m³/h
Artigo não.: SK 3144000
2 ventiladores centrífugos UA até uma passagem de ar de 320 m3/h. A emissão reduzida de ruídos de 52 dB permite também uma aplicação em ambiente de escritório.
- Artigo não.:
- SK 3144000
- Descrição do produto
- Em comparação aos demais modelos, os ventiladores centrífugos para montagem direta no nível de 19" se destacam especialmente por um fluxo de ar amplo, com nível de ruído favorável.
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Unidade com os cabos pré-instalados, pronta para instalação
Elemento filtrante - Nº de rotações
- 2.245 rpm
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 37 W
Com 60 Hz: 46 W - Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,16 A
Com 60 Hz: 0,22 A - Dimensões
- Largura: 482,6 mm
Altura: 88 mm
Profundidade: 163 mm - Nível de ruído
- Com 50 Hz: 52 dB(A)
Com 60 Hz: 62 dB(A) - Diferença máx. de pressão estática
- 65 ‐ 70 Pa
- Faixa de temperatura de serviço
- -10 °C...55 °C
- Circuito interno com 50 Hz
- 320 m³/h
- Circuito interno com 60 Hz
- 330 m³/h
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,2 kg
- Peso bruto
- 2,4 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177037137
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
- SK Ventilador em 19" 230V 2U
- Explicações
- Declaration of conformity