- Artigo não.:
- SK 3149007
- Modelo
- Unidade pronta para instalação com ventilador radial montado
- Alteração do produto
- Os recortes para montagem não são compatíveis. Se a chapa de teto for reutilizada, é necessário usar o quadro adaptador 5050.700.
- Material
- Chapa de aço pintada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Material de vedação e material de fixação
Gabarito de furação
Cabo de ligação (3 m)
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 42 W
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,2 A
- Dimensões
- Largura: 420 mm
Altura: 95 mm
Profundidade: 340 mm
- Recorte para montagem
- Largura do recorte: 345 mm
Profundidade do recorte: 265 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 43
- Nota
- Com a montagem adicional do suporte do filtro com elemento filtrante no modelo de ventilação pelo teto 3148.007 atinge-se o grau de proteção IP 44
- Faixa de temperatura de serviço
- -10 °C...60 °C
- Nível de ruído
- Com 50 Hz: 53 dB(A)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 5,824 kg
- Peso bruto
- 6,131 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177165342
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
-
SK CONJUNTO Ventilador C/MOTOR