Ventilador modular Vario para 482,6 mm (19") Vazão de ar entre 320 e 480 m³/h
Artigo não.: SK 3352115
Ventiladores modulares para montagem direta no nível de 19". A instalação possibilita a circulação permanente de ar no armário, o que evita a formação de focos de calor. Manutenção fácil dos ventiladores pelo quadro de guia.
- Artigo não.:
 - SK 3352115
 - Descrição do produto
 - Ventiladores modulares para montagem direta no nível de 19". A instalação possibilita a circulação permanente de ar no armário, o que evita a formação de focos de calor.
 - Vantagens
 - Facilidade na manutenção e troca dos ventiladores pelo quadro de guia
 - Cor
 - RAL 7035
 - Escopo de fornecimento
 - Unidade com os cabos pré-instalados, pronta para instalação
Inclui régua de bornes e material de fixação - Vazão de ar (circulação livre)
 - 480 m³/h
 - Nota sobre o código de referência
 - Prazo de entrega sob consulta.
 - Tensão nominal de serviço
 - 110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
 - 110 V (DC)
 - Corrente nominal máx.
 - Com 50 Hz: 0,69 A
Com 60 Hz: 0,69 A - Fusível de proteção prévia
 - Disjuntor/fusível: 6 A
 - Dimensões
 - Largura: 482,6 mm
Altura: 44 mm
Profundidade: 200 mm - Distância entre os eixos dos ventiladores
 - 105 mm
 - Quantidade de ventiladores
 - 3
 - Nível de ruído
 - Com 50 Hz: 52 dB(A)
 - Faixa de temperatura de serviço
 - -10 °C...55 °C
 - Emb.
 - 1 unid.
 - Peso líquido
 - 2,5 kg
 - Peso bruto
 - 2,8 kg
 - Número da tarifa alfandegária
 - 84145915
 - EAN
 - 4028177041646
 - ETIM 9
 - EC000320
 - ETIM 8
 - EC000320
 - ECLASS 8.0
 - 27180716
 - Descrição do produto
 - Ventilador MODUL. VARIO 19"" 115VCA - 3 VENT