Ventilador com filtro Blue e+

Artigo não.: SK 3239724

Unidade de ventilação completa para a montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar de 20 - 1160 m³/h, grau de proteção por padrão IP 54.

Artigo não.:
SK 3239724
Modelo
montagem lateral
Descrição do produto
Os ventiladores com filtro com tecnologia diagonal são mais resistentes à pressão e oferecem uma ventilação mais constante. O fluxo diagonal de ar assegura uma dissipação mais uniforme do calor de dentro do armário.
Vantagens
Ventilação máxima pelo filtro plissado pronto para instalação
Facilidade na troca do filtro pelo novo mecanismo de abertura da grade
Montagem mais rápida no armário pelos ganchos otimizados
Pela maior resistência à pressão, a tecnologia diagonal de ventiladores assegura uma ventilação mais uniforme e constante do armário
Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
Material
Plástico
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação incluindo filtro plissado
Ventilador
Axial, motor de corrente contínua
Vazão de ar, circulação livre (com filtro plissado)
Com DC: 110 m³/h
Vazão de ar com o respectivo filtro de saída incluindo filtro plissado
Com DC: 92 m³/h
Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética)
Com DC: 100 m³/h
Vazão de ar com o respectivo filtro de saída incluindo filtro de fibra sintética
Com DC: 75 m³/h
Tensão nominal de serviço
24 V (DC)
Potência nominal Pel
Com DC: 5,7 W
Corrente nominal máx.
Com DC: 0,27 A
Dimensões
Largura: 204 mm
Altura: 204 mm
Profundidade: 105 mm
Profundidade de montagem
84 mm
Recorte para montagem
Largura do recorte: 177 mm
Altura do recorte: 177 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
IP 55 com filtro plissado e elemento filtrante absorvente
IP 56 com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
Grau de proteção NEMA
Tipo 12 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 2 A
Nota
A ligação elétrica do ventilador com filtro 3237.XXX é feita com 2 condutores (cerca de 300 mm de comprimento) conectados ao aparelho, todos os demais ventiladores com filtro possuem borne à mola
Faixa de temperatura de serviço
-15 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-30 °C...70 °C
Nível de ruído
Com DC: 51 dB(A)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,78 kg
Peso bruto
0,989 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177998179
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK Ventilador com filtro Blue e+, 110 m³/h, 24 V (DC), LAP: 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035
Aprovações
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue