Ventilador com filtro Blue e+ EMC

Artigo não.: SK 3239800

Unidade de ventilação completa com blindagem EMC para montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar entre 20 e 900 m³/h

Artigo não.:
SK 3239800
Modelo
montagem lateral
EMC
Descrição do produto
Os ventiladores com filtro EMC oferecem alto efeito de blindagem e atendem aos requisitos do nível 2 da norma EN 61587-3.
Vantagens
Facilidade na troca do filtro pelo novo mecanismo de abertura da grade
Montagem mais rápida no armário pelos ganchos otimizados
Pela maior resistência à pressão, a tecnologia diagonal de ventiladores assegura uma ventilação mais uniforme e constante do armário
Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
Material
Plástico
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante EMC
Ventilador
Axial com motor de partida
Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética)
Com 50 Hz: 100 m³/h
Com 60 Hz: 115 m³/h
Vazão de ar com o respectivo filtro de saída incluindo filtro de fibra sintética
Com 50 Hz: 75 m³/h
Com 60 Hz: 86 m³/h
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 14,7 W
Com 60 Hz: 16,5 W
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 0,1 A
Com 60 Hz: 0,12 A
Dimensões
Largura: 204 mm
Altura: 204 mm
Profundidade: 105 mm
Profundidade de montagem
84 mm
Recorte para montagem
Largura do recorte: 177 mm
Altura do recorte: 177 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54 com filtro de fibra sintética
IP 56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Grau de proteção NEMA
Tipo 12 com filtro de fibra sintética
Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 2 A
Nota
Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.
Faixa de temperatura de serviço
-15 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-30 °C...70 °C
Nível de ruído
Com 50 Hz: 51 dB(A)
Com 60 Hz: 54 dB(A)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,1 kg
Peso bruto
1,237 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177998162
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK Ventilador com filtro Blue e+, EMC, 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, LAP: 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035
Aprovações
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Shielding/attenuation diagram
Technical system catalogue