Ventilador com filtro Blue e+ EMC

Artigo não.: SK 3239824

Unidade de ventilação completa com blindagem EMC para montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar entre 20 e 900 m³/h

Artigo não.:
SK 3239824
Modelo
montagem lateral
EMC
Descrição do produto
Os ventiladores com filtro EMC oferecem alto efeito de blindagem e atendem aos requisitos do nível 2 da norma EN 61587-3.
Vantagens
Facilidade na troca do filtro pelo novo mecanismo de abertura da grade
Montagem mais rápida no armário pelos ganchos otimizados
Pela maior resistência à pressão, a tecnologia diagonal de ventiladores assegura uma ventilação mais uniforme e constante do armário
Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
Material
Plástico
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante EMC
Ventilador
Axial, motor de corrente contínua
Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética)
Com DC: 100 m³/h
Vazão de ar com o respectivo filtro de saída incluindo filtro de fibra sintética
Com DC: 75 m³/h
Tensão nominal de serviço
24 V (DC)
Potência nominal Pel
Com DC: 5,7 kW
Corrente nominal máx.
Com DC: 0,27 A
Dimensões
Largura: 204 mm
Altura: 204 mm
Profundidade: 105 mm
Profundidade de montagem
84 mm
Recorte para montagem
Largura do recorte: 177 mm
Altura do recorte: 177 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54 com filtro de fibra sintética
IP 56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Grau de proteção NEMA
Tipo 12 com filtro de fibra sintética
Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 2 A
Nota
Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.
Faixa de temperatura de serviço
-15 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-30 °C...70 °C
Nível de ruído
Com DC: 51 dB(A)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,1 kg
Peso bruto
1,24 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177985537
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK Ventilador com filtro Blue e+, EMC, 100 m³/h, 24 V (DC), LAP: 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035
Aprovações
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Shielding/attenuation diagram
Technical system catalogue