- Artigo não.:
- SK 3244.800
- Modelo
- montagem lateral
EMC
- Descrição do produto
- Os ventiladores com filtro EMC oferecem alto efeito de blindagem e atendem aos requisitos do nível 2 da norma EN 61587-3.
- Vantagens
- Facilidade na troca do filtro pelo novo mecanismo de abertura da grade
- Montagem mais rápida no armário pelos ganchos otimizados
- Pela maior resistência à pressão, a tecnologia diagonal de ventiladores assegura uma ventilação mais uniforme e constante do armário
- Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
- Material
- Plástico
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante EMC
- Ventilador
- Diagonal, 1~ motor do capacitor
- Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética)
- Com 50 Hz: 700 m³/h
Com 60 Hz: 770 m³/h
- Vazão de ar com o respectivo filtro de saída incluindo filtro de fibra sintética
- Com 50 Hz: 537 m³/h
Com 60 Hz: 587 m³/h
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 114,4 W
Com 60 Hz: 153,5 W
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,51 A
Com 60 Hz: 0,68 A
- Dimensões
- Largura: 323 mm
Altura: 323 mm
Profundidade: 156 mm
- Profundidade de montagem
- 136 mm
- Recorte para montagem
- Largura do recorte: 292 mm
Altura do recorte: 292 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54 com filtro de fibra sintética
- IP 56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
- Grau de proteção NEMA
- Tipo 12 com filtro de fibra sintética
- Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 4 A
- Nota
- Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.
- Faixa de temperatura de serviço
- -30 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -30 °C...70 °C
- Nível de ruído
- Com 50 Hz: 64 dB(A)
Com 60 Hz: 66 dB(A)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,7 kg
- Peso bruto
- 4,969 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177997868
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
-
SK Ventilador com filtro Blue e+, EMC, 700/770 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, LAP: 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035