Ventilador com filtro Blue e+ EMC

Artigo não.: SK 3244810

Unidade de ventilação completa com blindagem EMC para montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar entre 20 e 900 m³/h

Artigo não.:
SK 3244810
Modelo
montagem lateral
EMC
Descrição do produto
Os ventiladores com filtro EMC oferecem alto efeito de blindagem e atendem aos requisitos do nível 2 da norma EN 61587-3.
Vantagens
Facilidade na troca do filtro pelo novo mecanismo de abertura da grade
Montagem mais rápida no armário pelos ganchos otimizados
Pela maior resistência à pressão, a tecnologia diagonal de ventiladores assegura uma ventilação mais uniforme e constante do armário
Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
Material
Plástico
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante EMC
Ventilador
Diagonal, 1~ motor do capacitor
Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética)
Com 50 Hz: 700 m³/h
Com 60 Hz: 770 m³/h
Vazão de ar com o respectivo filtro de saída incluindo filtro de fibra sintética
Com 50 Hz: 537 m³/h
Com 60 Hz: 587 m³/h
Tensão nominal de serviço
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 120,7 W
Com 60 Hz: 166,1 W
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 1,06 A
Com 60 Hz: 1,47 A
Dimensões
Largura: 323 mm
Altura: 323 mm
Profundidade: 156 mm
Profundidade de montagem
136 mm
Recorte para montagem
Largura do recorte: 292 mm
Altura do recorte: 292 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54 com filtro de fibra sintética
IP 56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Grau de proteção NEMA
Tipo 12 com filtro de fibra sintética
Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 6 A
Nota
Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.
Faixa de temperatura de serviço
-30 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-30 °C...70 °C
Nível de ruído
Com 50 Hz: 64 dB(A)
Com 60 Hz: 66 dB(A)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,84 kg
Peso bruto
4,787 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177997851
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK Ventilador com filtro Blue e+, EMC, 700/770 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, LAP: 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035
Aprovações
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Shielding/attenuation diagram
Technical system catalogue