Filtro de saída Blue e+

Artigo não.: SK 3243308

Em combinação com o respectivo ventilador com filtro, o filtro de saída tem a função de dissipar o calor gerado dentro dos armários, assegurar a ventilação dos armários e proteger os componentes sensíveis a temperaturas elevadas, o que ocorre pela entrada direta do ar ambiente, que precisa estar abaixo do nível permitido de temperatura interna do armário.

Artigo não.:
SK 3243308
Modelo
montagem lateral
Vantagens
Facilidade na troca do filtro pelo novo mecanismo de abertura da grade
Montagem mais rápida no armário pelos ganchos otimizados
Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
Material
Plástico
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Filtros de saída
Filtro com fole
Recorte para montagem
Largura do recorte: 292 mm
Altura do recorte: 292 mm
Adequado para o item com o código de referência
SK 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx
Dimensões
Largura: 323 mm
Altura: 323 mm
Profundidade: 44,7 mm
Grau de proteção NEMA
Tipo 12 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
IP 55 com filtro plissado e elemento filtrante absorvente
IP 56 com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,94 kg
Peso bruto
0,95 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177998322
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
SK Filtro de saída Blue e+, para ventilador com filtro 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx, LA: 323 x 323 mm, RAL 9005
Aprovações
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Fichas técnicas
Technical system catalogue