Filtro de saída Blue e+ EMC

Artigo não.: SK 3240400

Em combinação com o respectivo ventilador com filtro, o filtro de saída tem a função de dissipar o calor gerado dentro dos armários, assegurar a ventilação dos armários e proteger os componentes sensíveis a temperaturas elevadas, o que ocorre pela entrada direta do ar ambiente, que precisa estar abaixo do nível permitido de temperatura interna do armário.

Artigo não.:
SK 3240400
Modelo
montagem lateral
EMC
Vantagens
Facilidade na troca do filtro pelo novo mecanismo de abertura da grade
Montagem mais rápida no armário pelos ganchos otimizados
Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Filtros de saída
Elemento filtrante EMC
Recorte para montagem
Largura do recorte: 224 mm
Altura do recorte: 224 mm
Adequado para o item com o código de referência
SK 3240.8xx/3241.8xx
Dimensões
Largura: 255 mm
Altura: 255 mm
Profundidade: 45,2 mm
Grau de proteção NEMA
Tipo 12 com filtro de fibra sintética
Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54 com filtro de fibra sintética
IP 56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,4 kg
Peso bruto
0,661 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177998346
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
SK Filtro de saída Blue e+, EMC, para ventilador com filtro 3240.8xx/3241.8xx, LA: 255 x 255 mm, RAL 7035
Aprovações
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Fichas técnicas
Shielding/attenuation diagram
Technical system catalogue