Ventiladores com filtro TopTherm com tecnologia EC

Artigo não.: SK 3245510

Modelo de ventilador com filtro RTT com elevada eficiência energética e tecnologia EC. Acima de 180 m³/h com interface integrada de controle (0-10 V / entrada para PWM e saída do sinal do velocímetro) para regulagem e monitoramento do ventilador.

Artigo não.:
SK 3245510
Modelo
montagem lateral
EC
Descrição do produto
Modelo de ventilador com filtro TopTherm com elevada eficiência energética e tecnologia de ventilação diagonal. Ventiladores 3240.50x até 3245.51x com função de controle e monitoramento. A interface de controle padrão integrada com saída do sinal do velocímetro possibilita realizar o controle do ventilador bem como o monitoramento de suas rotações e funções.
Alteração do produto
Desde maio de 2024, a cobertura do borne de conexão não faz mais parte dos ventiladores com filtro TopTherm. Na realização dos testes, ela não se mostrou mais necessária para atender às normas, não comprometendo a função e a segurança operacional.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante de fibra sintética
Ventilador
Diagonal, motor EC
Vazão de ar, circulação livre (com filtro plissado)
Com 50 Hz: 1.125 m³/h
Com 60 Hz: 1.125 m³/h
Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética)
Com 50 Hz: 890 m³/h
Com 60 Hz: 890 m³/h
Vazão de ar com filtro de saída incluindo elemento filtrante de fibra sintética (quantidade x código de referência)
1 x 3243200: 630 m³/h
2 x 3243200: 770 m³/h
Tensão nominal de serviço
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 165 W
Com 60 Hz: 165 W
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 2,1 A
Com 60 Hz: 2,1 A
Dimensões
Largura: 323 mm
Altura: 323 mm
Profundidade de montagem
130,5 mm
Recorte para montagem
Largura do recorte: 292 mm
Altura do recorte: 292 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 51 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
IP 52 com filtro plissado e elemento filtrante absorvente
IP 56 com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
Grau de proteção NEMA
Tipo 1
Tipo 12
Tipo 3
Tipo 3R com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
Interface de controle
Sim
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 6 A
Nota
Existe a opção de usar um filtro plissado para aumentar a vazão de ar (vide curva característica), que pode ser montado nos ventiladores com filtro e de teto e nos filtros de saída.
Para um funcionamento ainda mais eficaz ou para efetuar o monitoramento dos ventiladores com filtro, recomendamos a aplicação de um regulador de rotações EC para ventiladores EC com filtro (com vazão de ar acima de 180 m³/h).
Faixa de temperatura de serviço
-25 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...70 °C
Nível de ruído
Com 50 Hz: 72 dB(A)
Com 60 Hz: 72 dB(A)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,605 kg
Peso bruto
3,805 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177659018
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK Ventilador com filtro TopTherm, 890 m³/h, 100-130 V, 1~, 50/60 Hz, LAP: 323 x 323 x 25 mm, tecnologia EC
Aprovações
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas