- Artigo não.:
- SK 3138000
- Modelo
- montagem no teto
- Descrição do produto
- Ventiladores de teto com alto grau de proteção e montagem versátil por dentro ou por fora.
- Material
- Plástico ABS
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação incluindo filtro plissado
- Ventilador
- Sem ventilador
- Dimensões
- Largura: 400 mm
Altura: 133 mm
Profundidade: 400 mm - Profundidade de montagem
- 27,5 mm
- Recorte para montagem
- Largura do recorte: 258 mm
Profundidade do recorte: 258 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 21 sem elemento filtrante
- IP 54 incluindo o filtro com fole
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 12
- Nota
- Para aumentar o grau de proteção para IP 55 pode-se utilizar opcionalmente um filtro de fibra sintética (vide acessórios).
- Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.
- Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -40 °C...70 °C
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,2 kg
- Peso bruto
- 3,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177709188
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
- Ventilação tecto, 400x133x400 mm, sem motor, IP21,55
Ventilador de teto, ventilação pelo teto
Artigo não.: SK 3138000
A nova geração de ventiladores de teto é um sistema para todos os tamanhos: um único recorte é necessário para todas as classes de potência, a circulação de ar com perdas mínimas de pressão garante alto nível de eficiência e a inovadora fixação com bornes assegura o elevado grau de proteção IP 54.