Ventilador de teto, ventilação pelo teto

Artigo não.: SK 3139100

A nova geração de ventiladores de teto é um sistema para todos os tamanhos: um único recorte é necessário para todas as classes de potência, a circulação de ar com perdas mínimas de pressão garante alto nível de eficiência e a inovadora fixação com bornes assegura o elevado grau de proteção IP 54.

Artigo não.:
SK 3139100
Modelo
montagem no teto
Descrição do produto
Ventiladores de teto com alto grau de proteção e montagem versátil por dentro ou por fora.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação incluindo filtro plissado
Ventilador
Radial, motor com condensador de partida
Vazão de ar, circulação livre (com filtro plissado)
Com 50 Hz: 474 m³/h
Com 60 Hz: 514 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 360/373 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 360/382 m³/h
2 x 3243300: 410/440 m³/h
Vazão de ar livre (sem elemento filtrante)
Com 50 Hz: 500 m³/h
Com 60 Hz: 525 m³/h
Tensão nominal de serviço
220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 51 W
Com 60 Hz: 62 W
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 0,23 A
Com 60 Hz: 0,27 A
Dimensões
Largura: 400 mm
Altura: 133 mm
Profundidade: 400 mm
Profundidade de montagem
34,6 mm
Recorte para montagem
Largura do recorte: 258 mm
Profundidade do recorte: 258 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 21 sem elemento filtrante
IP 54 incluindo o filtro com fole
Grau de proteção NEMA
NEMA 12
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 3 A
Nota
Para aumentar o grau de proteção para IP 55 pode-se utilizar opcionalmente um filtro de fibra sintética (vide acessórios).
Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.
Vida útil dos ventiladores (L10, 40 °C)
Com 50 Hz: 69.000 h
Com 60 Hz: 67.600 h
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-40 °C...70 °C
Nível de ruído
Com 50 Hz: 52 dB(A)
Com 60 Hz: 54 dB(A)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,16 kg
Peso bruto
5,66 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177709171
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK Ventilador de tecto, 500/525 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 133 x 400 mm
Aprovações
30 - KC Korea
CSA
Segurança testada pela TÜV
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue