- Artigo não.:
- SK 3140500
- Modelo
- montagem no teto
EC - Descrição do produto
- Modelo de ventilador de teto energeticamente mais eficiente e potente. A interface de controle padrão integrada com saída do sinal do velocímetro possibilita realizar o controle do ventilador bem como o monitoramento de suas rotações e funções.
- Material
- Plástico ABS
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação incluindo filtro plissado
- Ventilador
- Radial, motor EC
- Vazão de ar, circulação livre (com filtro plissado)
- Com 50 Hz: 976 m³/h
Com 60 Hz: 976 m³/h - Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 690 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 690 m³/h
- 2 x 3243300: 830 m³/h
- Vazão de ar livre (sem elemento filtrante)
- Com 50 Hz: 1.069 m³/h
Com 60 Hz: 1.069 m³/h - Tensão nominal de serviço
- 220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 129 W
Com 60 Hz: 129 W - Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 1 A
Com 60 Hz: 1 A - Dimensões
- Largura: 400 mm
Altura: 133 mm
Profundidade: 400 mm - Profundidade de montagem
- 34,6 mm
- Recorte para montagem
- Largura do recorte: 258 mm
Profundidade do recorte: 258 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 21 sem elemento filtrante
- IP 54 incluindo o filtro com fole
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 12
- Interface de controle
- Sim
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 3 A
- Nota
- Para aumentar o grau de proteção para IP 55 pode-se utilizar opcionalmente um filtro de fibra sintética (vide acessórios).
- Para um funcionamento ainda mais eficaz ou para efetuar o monitoramento dos ventiladores, recomendamos a aplicação de um regulador de rotações EC
- Vida útil dos ventiladores (L10, 40 °C)
- Com 50 Hz: 84.000 h
Com 60 Hz: 84.000 h - Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -40 °C...70 °C
- Nível de ruído
- Com 50 Hz: 60 dB(A)
Com 60 Hz: 60 dB(A) - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 5,6 kg
- Peso bruto
- 5,82 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177709126
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
- SK Ventilador de Tecto 1000 m³/h, 230 V, 50/60 Hz
Ventiladores de teto com tecnologia EC
Artigo não.: SK 3140500
A nova geração de ventiladores de teto da versão EC é um sistema para todos os tamanhos: um único recorte é necessário para todas as classes de potência, a circulação de ar com perdas mínimas de pressão garante alto nível de eficiência e a inovadora fixação com bornes assegura o elevado grau de proteção IP 54. A interface de controle padrão integrada com saída do sinal do velocímetro possibilita realizar o controle do ventilador bem como o monitoramento de suas rotações e funções.