Ventiladores de teto com tecnologia EC

Artigo não.: SK 3140510

A nova geração de ventiladores de teto da versão EC é um sistema para todos os tamanhos: um único recorte é necessário para todas as classes de potência, a circulação de ar com perdas mínimas de pressão garante alto nível de eficiência e a inovadora fixação com bornes assegura o elevado grau de proteção IP 54. A interface de controle padrão integrada com saída do sinal do velocímetro possibilita realizar o controle do ventilador bem como o monitoramento de suas rotações e funções.

Artigo não.:
SK 3140510
Modelo
montagem no teto
EC
Descrição do produto
Modelo de ventilador de teto energeticamente mais eficiente e potente. A interface de controle padrão integrada com saída do sinal do velocímetro possibilita realizar o controle do ventilador bem como o monitoramento de suas rotações e funções.
Material
Plástico ABS
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação incluindo filtro plissado
Ventilador
Radial, motor EC
Vazão de ar, circulação livre (com filtro plissado)
Com 60 Hz: 975 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 690 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 690 m³/h
2 x 3243300: 830 m³/h
Vazão de ar livre (sem elemento filtrante)
Com 60 Hz: 1.069 m³/h
Tensão nominal de serviço
115 V, 1~, 60 Hz
Potência nominal Pel
Com 60 Hz: 112 W
Corrente nominal máx.
Com 60 Hz: 1,51 A
Dimensões
Largura: 400 mm
Altura: 133 mm
Profundidade: 400 mm
Profundidade de montagem
34,6 mm
Recorte para montagem
Largura do recorte: 258 mm
Profundidade do recorte: 258 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 21 sem elemento filtrante
IP 54 incluindo o filtro com fole
Grau de proteção NEMA
NEMA 12
Interface de controle
Sim
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 3 A
Nota
Para aumentar o grau de proteção para IP 55 pode-se utilizar opcionalmente um filtro de fibra sintética (vide acessórios).
Para um funcionamento ainda mais eficaz ou para efetuar o monitoramento dos ventiladores, recomendamos a aplicação de um regulador de rotações EC
Vida útil dos ventiladores (L10, 40 °C)
Com 50 Hz: 82.000 h
Com 60 Hz: 82.000 h
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-40 °C...70 °C
Nível de ruído
Com 60 Hz: 60 dB(A)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,3 kg
Peso bruto
6 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177805767
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK roof-mounted fan TopTherm, 1069/1069 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 133 x 400 mm, EC-Technology
Aprovações
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue