- Artigo não.:
- SK 3248000
- Modelo
- montagem no teto
- Descrição do produto
- Por terem dois circuitos de ar, os trocadores de calor ar/ar são especialmente adequados para ambientes com condições severas, já que o circuito de ar interno é completamente separado do externo.
- Cor
- Tampa: RAL 7035
Caixa: RAL 7016
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação
Os ventiladores são conectados por meio de 2 cabos de ligação trifásicos com terminais
Gabarito de furação
Material de fixação
- Potência específica de refrigeração
- 66 W/K
- Vazão de ar (circulação livre)
- Circuito externo com 50 Hz: 965 m³/h
Circuito interno com 50 Hz: 965 m³/h
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominal máx.
- Por ventilador com 50 Hz: 0,32 A
Por ventilador com 60 Hz: 0,4 A
- Tipo de ligação (elétrica)
- Cabo de ligação
- Dimensões
- Largura: 595 mm
Altura: 362 mm
Profundidade: 440 mm
- Nota
- Para a regulagem exata da temperatura no interior do armário, recomendamos a utilização do termostato para a temperatura interna do armário, o termostato e display digital da temperatura interna do armário ou o regulador de rotações
- Quantidade de ventiladores
- 2
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 4 A
- Faixa de temperatura de serviço
- -5 °C...55 °C
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- Circuito interno: IP 54
- Circuito externo: IP 34
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 25 kg
- Peso bruto
- 27 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84158300
- EAN
- 4028177039247
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Descrição do produto
-
SK Sistema Direct Air Cooling (DAC), montagem no teto, 48 V DC, LAP: 875 x 125 x 313 mm