Trocador de calor ar-ar TopTherm montagem lateral com controlador

Artigo não.: SK 3128115

Unidade do trocador de calor para montagem lateral com regulagem completamente pronta para ser conectada e display digital da temperatura.

Artigo não.:
SK 3128115
Modelo
montagem lateral
Descrição do produto
Por terem dois circuitos de ar, os trocadores de calor ar/ar são especialmente adequados para ambientes com condições severas, já que o circuito de ar interno é completamente separado do externo.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação
Régua de bornes encaixável
Aviso no caso de temperatura excessiva
Gabarito de furação
Material de fixação
Potência específica de refrigeração
45 W/K
Vazão de ar (circulação livre)
Circuito externo com 50 Hz: 600 m³/h
Circuito externo com 60 Hz: 625 m³/h
Circuito interno com 50 Hz: 600 m³/h
Circuito interno com 60 Hz: 625 m³/h
Tensão nominal de serviço
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 1,12 A
Com 60 Hz: 1,6 A
Dimensões
Largura: 400 mm
Altura: 950 mm
Profundidade: 205 mm
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 2 A
Regulagem da temperatura
Regulagem eletrônica com display digital (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
-5 °C...55 °C
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
Circuito interno: IP 54
Circuito externo: IP 34
Emb.
1 unid.
Peso líquido
18,96 kg
Peso bruto
19,958 kg
Número da tarifa alfandegária
84158300
EAN
4028177425101
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Descrição do produto
SK Trocador de calor ar/ar TopTherm, montagem lateral, 45 W/K, 115V, 50/60Hz, LAP: 400 x 950 x 205 mm
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue