Condicionadores de ar termoelétricos Potência de refrigeração/aquecimento total de 80/80 W

Artigo não.: SK 3201200

Baseados na tecnologia Peltier e com design leve, os condicionadores de ar de alto desempenho asseguram a climatização de caixas pequenas e painéis de comando com eficiência energética. Potência de refrigeração/aquecimento de 80/80 W.

Artigo não.:
SK 3201200
Descrição do produto
Condicionadores de ar termelétricos de alta potência com design leve para a climatização de caixas pequenas e painéis de comando.
Material
Equipamento: alumínio anodizado
General colour
RAL 7015
Cor
Tampa: RAL 7015
Escopo de fornecimento
Condicionador de ar termoelétrico
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Acessórios para montagem
Elemento filtrante
Cabo USB A/B
Gabarito de furação
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 80 W
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 80 W
Potência de refrigeração total L35 L30
Potência de refrigeração L35 L30/50 Hz : 100 W
Potência de refrigeração L35 L30/60 Hz : 100 W
Tensão nominal de serviço
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.
1,9 A
Corrente de partida (LRA)
6,4 A
Vazão de ar (circulação livre)
Circuito externo: 45 m³/h
Circuito interno: 45 m³/h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,8
Potência de aquecimento
80 W
Modelo
montagem lateral
Dimensões
Largura: 125 mm
Altura: 400 mm
Profundidade: 155 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
Circuito externo: IP 34
Circuito interno: IP 54
Fonte de alimentação integrada
Sim
Tipo de ligação (elétrica)
Borne de conexão encaixável
Regulagem da temperatura
Controlador PID (regulagem de fábrica: refrigeração +35 °C / aquecimento +5 °C)
Faixa de temperatura de serviço
-30 °C...55 °C
Faixa de regulagem da refrigeração
5 °C...55 °C
Faixa de regulagem do aquecimento
-10 °C...20 °C
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 4 A
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,05 kg
Peso bruto
4,38 kg
Número da tarifa alfandegária
84186900
EAN
4028177598614
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrição do produto
COND DE AR TERMOELETRICO 80W 240V ACO CARBONO
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue
Software
Driver