- Artigo não.:
- SK 3185330
- Modelo
- montagem lateral
Outdoor
- Descrição do produto
- Pela capacidade de funcionar com diferentes voltagens, o condicionador de ar Blue e+ Outdoor com elevada eficiência energética para montagem lateral pode ser utilizado no mundo inteiro, além de ser adequado para soluções de projetos Toptec.
- Vantagens
- Economia energética média de 75% graças aos componentes com regulagem de rotações e tecnologia de heat pipe
- Vida útil mais longa de todos os componentes do armário e dos condicionadores de ar pela refrigeração que protege os componentes
- Manuseio intuitivo com display de toque e interfaces inteligentes
- Product modification
- Desde o início de 2024, a cobertura da caixa de conexão para proteger a ligação elétrica do condicionador de ar não está mais inclusa no fornecimento. A cobertura 3355.200 e 3355.210 pode ser pedida opcionalmente como acessório.
- Material
- Alumínio AlMg3
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
Poliéster puro resistente a raios UV
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Quadro de montagem para fixação universal em caixas para exteriores para montagem externa, interna parcial e interna total
Inclui material de fixação
- Opcionais
- Para fazer o monitoramento remoto e a integração de condicionadores de ar e Chillers da geração Blue e+, utilize a interface IoT com o código de referência 3124.300. Aumento da disponibilidade das máquinas e a segurança dos processos por meio do monitoramento remoto dos dados dos equipamentos, status e mensagens do sistema.
- Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
- Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 1,5 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 1,5 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 1,13 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 1,13 kW
- Tensão nominal de serviço
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Nota
- Com o download do software é firmado um acordo entre a parte contratante e a Rittal relativo ao uso gratuito do software segundo os termos e condições da licença.
- Nota sobre o código de referência
- Tolerância: 110 V -10% (99 V) e 240 V +10% (264 V) / 380 V -10% (342 V) e 480 V +6% (509 V)
- Potência nominal
- 0,7 kW
- Potência nominal Pel
- Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,57 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,57 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 0,64 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 0,64 kW
- Regulagem da temperatura
- Controlador e+ (regulado de fábrica em +35 °C)
- Dimensões
- Largura: 415 mm
Altura: 990 mm
Profundidade: 280 mm
- Dimensões do equipamento incluindo quadro de vedação e tampa design
- Largura: 467 mm
Altura: 1.042 mm
Profundidade: 280 mm
- Tipo de montagem
- Montagem universal (externa, interna parcial e interna total)
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- com quadro de montagem: circuito interno IP56
- sem quadro de montagem: circuito interno IP54
- Protection category NEMA
- com quadro de montagem: UL tipo 12/3R/4
- sem quadro de montagem: UL tipo 12/3R
- Vazão de ar (circulação livre)
- Circuito externo: 895 m³/h
Circuito interno: 700 m³/h
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 0,76 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0,48 t
- Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,61
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,61
- Adequado para
- Tipo de caixa: Toptec
Largura: ≥ 600 mm
Altura: ≥ 1.200 mm
- Adequado para o item com o código de referência
- 9782.818
- 9782.866
- 9782.868
- 9782.888
- Faixa de regulagem
- 20 °C...50 °C
- Faixa de temperatura de serviço
- -30 °C...60 °C
- Faixa de temperatura de serviço do circuito de refrigeração (ativo)
- 3 °C...60 °C
- Faixa de temperatura de serviço do heat pipe
- -30 °C...45 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -40 °C...70 °C
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 2,4
- Nível de ruído
- 67 dB(A)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 43 kg
- Peso bruto
- 48 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84158200
- EAN
- 4028177958562
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrição do produto
-
SK Blue e+ cooling unit, wall-mounted, outdoor, 1.5 kW, 110 – 240 V, 1~, 380 – 480 V, 3~, 50 – 60 Hz, aluminium, WHD: 400 x 950 x 310 mm