Condicionador de ar Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Artigo não.: SK 3485330

Condicionadores de ar Blue e+ Outdoor com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 1500 W a 5000 W. Seu alto grau de proteção IP56 / UL tipo 12/3R/4 e faixa de temperatura entre -30 °C e 60 °C oferecem proteção perfeita em ambientes desafiadores. O condicionador de ar pode ser instalado, por exemplo, em soluções de projetos Toptec, de três formas: montagem externa, interna parcial e interna total.

Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+

Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+

Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+

Artigo não.:
SK 3485330
Modelo
montagem lateral
Outdoor
Descrição do produto
Pela capacidade de funcionar com diferentes voltagens, o condicionador de ar Blue e+ Outdoor com elevada eficiência energética para montagem lateral pode ser utilizado no mundo inteiro, além de ser adequado para soluções de projetos Toptec.
Vantagens
Economia energética média de 75% graças aos componentes com regulagem de rotações e tecnologia de heat pipe
Vida útil mais longa de todos os componentes do armário e dos condicionadores de ar pela refrigeração que protege os componentes
Manuseio intuitivo com display de toque e interfaces inteligentes
Alteração do produto
Desde o início de 2024, a cobertura da caixa de conexão para proteger a ligação elétrica do condicionador de ar não está mais inclusa no fornecimento. A cobertura 3355.200 e 3355.210 pode ser pedida opcionalmente como acessório.
Material
Alumínio AlMg3
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Poliéster puro resistente a raios UV
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Quadro de montagem para fixação universal em caixas para exteriores para montagem externa, interna parcial e interna total
Inclui material de fixação
Opcionais
Para fazer o monitoramento remoto e a integração de condicionadores de ar e Chillers da geração Blue e+, utilize a interface IoT com o código de referência 3124.300. Aumento da disponibilidade das máquinas e a segurança dos processos por meio do monitoramento remoto dos dados dos equipamentos, status e mensagens do sistema.
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 1,5 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 1,5 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 0,95 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 0,95 kW
Tensão nominal de serviço
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nota
Com o download do software é firmado um acordo entre a parte contratante e a Rittal relativo ao uso gratuito do software segundo os termos e condições da licença.
To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided:
- Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
- Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
Nota sobre o código de referência
Tolerância: 110 V -10% (99 V) e 240 V +10% (264 V) / 380 V -10% (342 V) e 480 V +6% (509 V)
Potência nominal
0,7 kW
Potência nominal Pel
Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,65 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,65 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 0,55 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 0,55 kW
Regulagem da temperatura
Controlador e+ (regulado de fábrica em +35 °C)
Dimensões
Largura: 415 mm
Altura: 990 mm
Profundidade: 280 mm
Dimensões do equipamento incluindo quadro de vedação e tampa design
Largura: 467 mm
Altura: 1.042 mm
Profundidade: 280 mm
Tipo de montagem
Montagem universal (externa, interna parcial e interna total)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
com quadro de montagem: circuito interno IP56
sem quadro de montagem: circuito interno IP54
Protection category NEMA
com quadro de montagem: UL tipo 12/3R/4
sem quadro de montagem: UL tipo 12/3R
Vazão de ar (circulação livre)
Circuito externo: 895 m³/h
Circuito interno: 700 m³/h
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R-1234yf
Quantidade: 0,77 kg
Quantidade de gás refrigerante no sistema de compressão: 0,48 kg
Quantidade de gás refrigerante no sistema heat pipe: 0,29 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0 t
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,31
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,31
Adequado para
Tipo de caixa: Toptec
Largura: ≥ 600 mm
Altura: ≥ 1.200 mm
Adequado para o item com o código de referência
9782.818
9782.866
9782.868
9782.888
Faixa de regulagem
20 °C...50 °C
Faixa de temperatura de serviço
-30 °C...60 °C
Faixa de temperatura de serviço do circuito de refrigeração (ativo)
3 °C...60 °C
Faixa de temperatura de serviço do heat pipe
-30 °C...45 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-40 °C...70 °C
Pressão permitida para operação (p máx.)
2,4
Nível de ruído
67 dB(A)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
36 kg
Peso bruto
48 kg
PCF/emb (cadle to gate)
270,15 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Descrição do produto
SK Condicionador de ar Blue e+ Outdoor, montagem lateral, 1,5 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, alumínio, LAP: 415 x 990 x 280 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Documentação
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Fichas técnicas
Safety data sheet refrigerant
Technical system catalogue
Software
Licence condition
Updater