- Artigo não.:
- CS 9776500
- Descrição do produto
- Regulagem da temperatura com o controlador e-Comfort. O condicionador pode ser instalada de três formas no armário: montagem externa, interna parcial e interna total).
- Vantagens
- Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
- Material
- Alumínio
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
Poliéster puro
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Quadro de montagem para fixação universal em caixas para exteriores para montagem externa, interna parcial e interna total
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- Circuito externo: IP 34
- Circuito interno: IP 55
- Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
- Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 1.000 W
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 1.150 W
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 650 W
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 700 W
- Heater output
- 400 W
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente de partida (máx.)
- Com 50 Hz: 24 A
Com 60 Hz: 22 A
- Vazão de ar (circulação livre)
- Circuito externo com 50 Hz: 600 m³/h
Circuito externo com 60 Hz: 625 m³/h
Circuito interno com 50 Hz: 600 m³/h
Circuito interno com 60 Hz: 625 m³/h
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 5 A
Com 60 Hz: 5 A
- Regulagem da temperatura
- Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- -33 °C...55 °C
- Faixa de regulagem
- 20 °C...55 °C
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R134a
Quantidade: 0,45 kg
- Potência nominal Pel
- Potência nominal L35 L35/50 Hz: 640 W
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 760 W
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 780 W
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 920 W
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 28 bar
- Dimensões
- Largura: 500 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidade: 150 mm
- Dimensões do equipamento incluindo quadro de vedação e tampa design
- Largura: 550 mm
Altura: 1.050 mm
Profundidade: 285 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: CS Toptec
Largura: ≥ 800 mm
Profundidade: ≥ 1.200 mm
- Tipo de montagem
- Montagem universal (externa, interna parcial e interna total)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 42 kg
- Peso bruto
- 45 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84158200
- EAN
- 4028177322073
- ECLASS 8.0
- 27180704