Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral 0,3 - 4 kW

Artigo não.: SK 3302120

Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada. Disponíveis nas versões especiais “para montagem horizontal” e “modelo plano”.

Artigo não.:
SK 3302120
Modelo
montagem lateral
Descrição do produto
Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, com sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.
Vantagens
Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Gabarito de furação
Material de fixação
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 0,36 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 0,38 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 0,21 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 0,23 kW
Tensão nominal de serviço
200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 1,9 A
Com 60 Hz: 2 A
Corrente de partida (máx.)
Com 50 Hz: 3,5 A
Com 60 Hz: 3,9 A
Vazão de ar (circulação livre)
Circuito externo: 310 m³/h
Circuito interno: 345 m³/h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,44
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Modelo
montagem lateral
Dimensões
Largura: 280 mm
Altura: 550 mm
Profundidade: 140 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
Circuito externo: IP 34
Circuito interno: IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R134a
Quantidade: 0,11 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0,16 t
Regulagem da temperatura
Controlador básico (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
10 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-40 °C...70 °C
Faixa de regulagem
30 °C...55 °C
Potência nominal Pel
Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,25 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,26 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 0,28 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 0,3 kW
Pressão permitida para operação (p máx.)
25 bar
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 10 A
Emb.
1 unid.
Peso líquido
13 kg
Peso bruto
13,75 kg
Número da tarifa alfandegária
84158200
EAN
4028177366527
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Certificados
EAC
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções – R-513A
Manual de instruções – R134a
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Safety data sheet refrigerant – R134a
Technical system catalogue