- Artigo não.:
- SK 3302300
- Modelo
- montagem lateral
Modelo para montagem horizontal
- Descrição do produto
- Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, com sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.
- Vantagens
- Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Gabarito de furação
Material de fixação
- Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
- Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 0,16 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 0,17 kW
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 1,6 A
Com 60 Hz: 1,7 A
- Corrente de partida (máx.)
- Com 50 Hz: 4,3 A
Com 60 Hz: 5,3 A
- Vazão de ar (circulação livre)
- Circuito externo: 310 m³/h
Circuito interno: 310 m³/h
- Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
- Modelo
- montagem lateral
- Forma especial
- Modelo para montagem horizontal
- Dimensões
- Largura: 525 mm
Altura: 340 mm
Profundidade: 153 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- Circuito externo: IP 34
- Circuito interno: IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 0,15 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0,09 t
- Regulagem da temperatura
- Controlador básico (regulado de fábrica em +35 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- 10 °C...53 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 52 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -40 °C...70 °C
- Faixa de regulagem
- 30 °C...52 °C
- Potência nominal Pel
- Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 0,33 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 25 bar
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 10 A
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 14,07 kg
- Peso bruto
- 15,64 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84158200
- EAN
- 4028177429796
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrição do produto
-
COND DE AR BASICO 380W 230V MINI HORIZ ACO CARBO