Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral 0,3 - 4 kW

Artigo não.: SK 3361540

Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada. Disponíveis nas versões especiais “para montagem horizontal” e “modelo plano”.

Artigo não.:
SK 3361540
Modelo
montagem lateral
Descrição do produto
Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, com sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.
Vantagens
Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Gabarito de furação
Material de fixação
Transformador toroidal externo
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 0,82 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 0,82 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 0,59 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Tensão nominal de serviço
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Nota sobre o código de referência
Os dados técnicos do condicionador de ar para montagem lateral 3361.x40 são válidos com transformador externo instalado
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 1,2 A
Com 60 Hz: 1,4 A
Corrente de partida (máx.)
Com 50 Hz: 6 A
Com 60 Hz: 6,9 A
Vazão de ar (circulação livre)
Circuito externo: 550 m³/h
Circuito interno: 230 m³/h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,95
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,78
Modelo
montagem lateral
Dimensões
Largura: 280 mm
Altura: 550 mm
Profundidade: 280 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
Circuito externo: IP 34
Circuito interno: IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 0,28 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0,18 t
Regulagem da temperatura
Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
52 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-40 °C...70 °C
Faixa de regulagem
20 °C...52 °C
Potência nominal Pel
Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,46 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 0,47 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 0,5 kW
Pressão permitida para operação (p máx.)
28 bar
Fusível de proteção prévia
Disjuntor do transformador: 6,3...10 A
Depth transformer
65 mm
Diameter transformer
126 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
15,65 kg
Peso bruto
27 kg
Número da tarifa alfandegária
84158200
EAN
4028177433755
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrição do produto
SK Condicionador de ar Blue e, montagem lateral, 0,82 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, chapa de aço, LAP: 280 x 550 x 280 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentação
Manual de instruções – R-513A
Manual de instruções – R134a
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical system catalogue