- Artigo não.:
- SK 3361640
- Modelo
- montagem lateral
- Descrição do produto
- Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, com sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.
- Vantagens
- Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Cor
- RAL 9007
- Escopo de fornecimento
- Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Gabarito de furação
Material de fixação
Transformador toroidal externo
- Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
- Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 0,82 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 0,82 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 0,59 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
- Tensão nominal de serviço
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Nota sobre o código de referência
- Os dados técnicos do condicionador de ar para montagem lateral 3361.x40 são válidos com transformador externo instalado
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 1,2 A
Com 60 Hz: 1,4 A
- Corrente de partida (máx.)
- Com 50 Hz: 3,1 A
Com 60 Hz: 3,3 A
- Vazão de ar (circulação livre)
- Circuito externo: 480 m³/h
Circuito interno: 600 m³/h
- Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,95
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,78
- Modelo
- montagem lateral
- Dimensões
- Largura: 280 mm
Altura: 550 mm
Profundidade: 280 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- Circuito externo: IP 34
- Circuito interno: IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 0,28 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0,18 t
- Regulagem da temperatura
- Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 52 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -40 °C...70 °C
- Faixa de regulagem
- 20 °C...52 °C
- Potência nominal Pel
- Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,46 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 0,48 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 0,51 kW
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 28 bar
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor do transformador: 6,3...10 A
- Depth transformer
- 65 mm
- Diameter transformer
- 126 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 25,568 kg
- Peso bruto
- 26,675 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84158200
- EAN
- 4028177433779
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrição do produto
-
SK Condicionador de ar Blue e, montagem lateral, 0,82 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, aço inoxidável, LAP: 280 x 550 x 280 mm