Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral 0,3 - 4 kW

Artigo não.: SK 3366500

Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada. Disponíveis nas versões especiais “para montagem horizontal” e “modelo plano”.

Artigo não.:
SK 3366500
Modelo
montagem lateral
Descrição do produto
Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, com sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.
Vantagens
Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Gabarito de furação
Material de fixação
Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada
Material de fixação para “montagem interna”
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 1,2 kW
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nota sobre o código de referência
No caso de montagem externa do condicionador de ar, é possível utilizar o quadro 3377.000 incluindo o material de fixação, que dá um acabamento visual perfeito ao aparelho.
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 6,7 A
Com 60 Hz: 6,9 A
Corrente de partida (máx.)
Com 50 Hz: 22 A
Com 60 Hz: 24 A
Vazão de ar (circulação livre)
Circuito externo: 910 m³/h
Circuito interno: 860 m³/h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,65
Modelo
montagem lateral
Forma especial
Modelo plano
Dimensões
Largura: 435 mm
Altura: 1.590 mm
Profundidade: 205 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
Circuito externo: IP 34
Circuito interno: IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 1 t
Regulagem da temperatura
Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
10 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-40 °C...70 °C
Faixa de regulagem
20 °C...55 °C
Potência nominal Pel
Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,84 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,97 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 1,02 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 1,13 kW
Pressão permitida para operação (p máx.)
28 bar
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 10 A
Emb.
1 unid.
Peso líquido
63,65 kg
Peso bruto
67 kg
Número da tarifa alfandegária
84158200
EAN
4028177429703
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrição do produto
SK RTT REFRIG.PLANO MONT.MURAL
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções – R-513A
Manual de instruções – R134a
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical system catalogue