Este item será descontinuado em: 31 de out. de 2022
Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral 0,3 - 4 kW
Artigo não.: SK 3366610
Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada. Disponíveis nas versões especiais “para montagem horizontal” e “modelo plano”.
- Artigo não.:
- SK 3366610
- Modelo
- montagem lateral
- Descrição do produto
- Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, com sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.
- Vantagens
- Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Cor
- RAL 9007
- Escopo de fornecimento
- Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Gabarito de furação
Material de fixação
Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada
Material de fixação para “montagem interna” - Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
- Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 1,05 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 1,1 kW - Tensão nominal de serviço
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nota sobre o código de referência
- No caso de montagem externa do condicionador de ar, é possível utilizar o quadro 3377.000 incluindo o material de fixação, que dá um acabamento visual perfeito ao aparelho.
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 13,6 A
Com 60 Hz: 13,8 A - Corrente de partida (máx.)
- Com 50 Hz: 43 A
Com 60 Hz: 47 A - Vazão de ar (circulação livre)
- Circuito externo: 910 m³/h
Circuito interno: 860 m³/h - Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,3 - Modelo
- montagem lateral
- Forma especial
- Modelo plano
- Dimensões
- Largura: 435 mm
Altura: 1.590 mm
Profundidade: 205 mm - Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- Circuito externo: IP 34
- Circuito interno: IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 1 t - Regulagem da temperatura
- Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- 10 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -40 °C...70 °C
- Faixa de regulagem
- 20 °C...55 °C
- Potência nominal Pel
- Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,84 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,97 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 1,12 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 1,23 kW - Pressão permitida para operação (p máx.)
- 28 bar
- Nota sobre o código de referência
- Prazo de entrega sob consulta.
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor do transformador: 14...20 A
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 47,4 kg
- Peso bruto
- 49,895 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84158200
- EAN
- 4028177429772
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrição do produto
- SK RTT FLACHK]HLGER[T WANDEINB
- Documentação
- Manual de instruções – R-513A
- Manual de instruções – R134a
- Safety instructions