Condicionador de ar Blue e+ Dynamic para montagem lateral 1,0 kW – 2,6 kW

Artigo não.: SK 3487937

A série de condicionadores de ar Blue e+ Dynamic foi projetada para ser utilizada especificamente em aplicações dinâmicas. Testados seguindo a norma DNV-CG-0339, os aparelhos são perfeitamente adequados para aplicações a bordo de navios (por exemplo: caixas e armários na casa de máquinas). A estrutura mecânica altamente estável torna os condicionadores de ar adequados para todas as aplicações sujeitas a elevados níveis de vibração, como em portos (guindastes), na logística (transelevadores) ou em aeroportos (esteiras de transporte de bagagens).

Estrangulador de rede Condicionador de ar Blue e+ Dynamic para montagem lateral

Interface IoT

Artigo não.:
SK 3487937
Modelo
montagem lateral
Dynamic
Vantagens
Mais eficiência: elevado coeficiente de eficiência energética (SEER) > 6,2
Mais flexibilidade: utilização versátil em aplicações dinâmicas, dispensando medidas de alto custo na infraestrutura – mesmo retrofits são muito fáceis
Mais segurança: confiabilidade máxima, requer menos manutenção e está pronto para o uso
Mais simplificação: facilidade no planejamento, operação e montagem
Aplicações
para aplicações marítimas e dinâmicas
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada
Inclui material de fixação
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Opcionais
Para fazer o monitoramento remoto e a integração de condicionadores de ar e Chillers da geração Blue e+, utilize a interface IoT com o código de referência 3124.300. Aumento da disponibilidade das máquinas e a segurança dos processos por meio do monitoramento remoto dos dados dos equipamentos, status e mensagens do sistema.
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 2,6 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 1,7 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 1,7 kW
Tensão nominal de serviço
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nota
Para cumprir as especificações de EMC segundo a norma DNV-CG-0339, é necessário que em cada fase seja montada uma bobina adicional (SK 3124.010) na alimentação de tensão do condicionador de ar. Esta bobina somente possibilita a operação com 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60Hz. O aparelho SK 3187.937 somente pode ser utilizado em operações trifásicas.
Com o download do software é firmado um acordo entre a parte contratante e a Rittal relativo ao uso gratuito do software segundo os termos e condições da licença.
To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided:
- Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
- Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
Hint Construction
A montagem interna parcial não é possível
Potência nominal
1,05 kW
Vazão de ar (circulação livre)
Circuito externo: 1.250 m³/h
Circuito interno: 1.250 m³/h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,63
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,63
Coeficiente de eficiência energética sazonal (SEER) 50/60 Hz
6,2
Dimensões
Largura: 450 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 294 mm
Recorte necessário para montagem
Largura do recorte: 433 mm
Altura do recorte: 1.579 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
Circuito interno: IP 55
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R-1234yf
Quantidade: 1,1 kg
Quantidade de gás refrigerante no sistema de compressão: 0,65 kg
Quantidade de gás refrigerante no sistema heat pipe: 0,45 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0 t
Regulagem da temperatura
Controlador e+ (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...60 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-40 °C...70 °C
Faixa de temperatura de serviço do circuito de refrigeração (ativo)
3 °C...60 °C
Faixa de temperatura de serviço do heat pipe
-20 °C...45 °C
Faixa de regulagem
20 °C...50 °C
Potência nominal Pel
Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,99 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,99 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 0,94 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 0,94 kW
Pressão permitida para operação (p máx.)
24 bar
Emb.
1 unid.
Peso líquido
55,2 kg
Peso bruto
72 kg
PCF/emb (cadle to gate)
273,35 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
84158200
Descrição do produto
SK Condicionador de ar Blue e+, montagem lateral, 2,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, chapa de aço, LAP: 450 x 1600 x 294 mm
Explicações
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Documentação
Further instructions
Info sheet
Instructions – R-1234yf
Fichas técnicas
Safety data sheet refrigerant
Software
Licence condition
Updater