Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem no teto Potência de refrigeração total 0,50 - 4,00 kW

Artigo não.: SK 3273500

Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem no teto, das classes de potência de 500 W a 4.000 W, com controlador e-Comfort integrado em série e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.

Artigo não.:
SK 3273500
Modelo
montagem no teto
Descrição do produto
Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem no teto, com controlador e-Comfort integrado em série e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.
Vantagens
Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
Alteração do produto
O condicionador de ar pode ser adquirido com o gás refrigerante R134a até 31/12/2026. Desde 01/01/2025, o aparelho não cumpre mais os requisitos GWP para o mercado norte-americano. Como alternativa, recomendamos o uso de um condicionador de ar Blue e+.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Gabarito de furação
Material de fixação
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 1,2 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 0,85 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 0,87 kW
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nota
Graças a seu reduzido nível de emissão de ruídos, o condicionador de ar para montagem no teto 3273.500 também é adequado para aplicação em escritórios.
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 5,2 A
Com 60 Hz: 5,4 A
Corrente de partida (máx.)
Com 50 Hz: 15,5 A
Com 60 Hz: 16,5 A
Vazão de ar (circulação livre)
Circuito externo: 1.760 m³/h
Circuito interno: 440 m³/h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,12
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,23
Modelo
montagem no teto
Dimensões
Largura: 597 mm
Altura: 417 mm
Profundidade: 475 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
Circuito externo: IP 34
Circuito interno: IP 54
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R134a
Quantidade: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 1 t
Tipo de ligação (elétrica)
Régua de bornes encaixável
Tempo de funcionamento
100 %
Regulagem da temperatura
Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
50 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-40 °C...70 °C
Faixa de regulagem
20 °C...55 °C
Potência nominal Pel
Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,51 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,53 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 0,59 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 0,73 kW
Pressão permitida para operação (p máx.)
28 bar
Nível de ruído
Com 50 Hz: 51 dB(A)
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 10 A
Emb.
1 unid.
Peso líquido
47,5 kg
Peso bruto
50 kg
Número da tarifa alfandegária
84158200
EAN
4028177244856
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrição do produto
SK RTT REFRIGERAD.TECTO 1000W
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentação
Manual de instruções – R-513A
Manual de instruções – R134a
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Safety data sheet refrigerant – R134a
Technical system catalogue