- Artigo não.:
- SK 3385600
- Modelo
- montagem no teto
- Descrição do produto
- Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem no teto, com controlador e-Comfort integrado em série e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.
- Vantagens
- Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Cor
- RAL 9007
- Escopo de fornecimento
- Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Gabarito de furação
Material de fixação
- Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
- Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 2 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 2,14 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 1,58 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 1,51 kW
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nota
- Graças a seu reduzido nível de emissão de ruídos, o condicionador de ar para montagem no teto 3273.500 também é adequado para aplicação em escritórios.
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 6,5 A
Com 60 Hz: 7,9 A
- Corrente de partida (máx.)
- Com 50 Hz: 19,7 A
Com 60 Hz: 17,9 A
- Vazão de ar (circulação livre)
- Circuito externo: 1.760 m³/h
Circuito interno: 470 m³/h
- Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,96
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,69
- Modelo
- montagem no teto
- Dimensões
- Largura: 597 mm
Altura: 417 mm
Profundidade: 475 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- Circuito externo: IP 34
- Circuito interno: IP 54
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0,57 t
- Tipo de ligação (elétrica)
- Régua de bornes encaixável
- Tempo de funcionamento
- 100 %
- Regulagem da temperatura
- Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 53 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -40 °C...70 °C
- Faixa de regulagem
- 20 °C...53 °C
- Potência nominal Pel
- Potência nominal L35 L35/50 Hz: 1,02 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 1,27 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 1,29 kW
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 28 bar
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 10 A
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 42 kg
- Peso bruto
- 51 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84158200
- EAN
- 4028177380196
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrição do produto
-
SK RTT REFRIG. TECTO 2000W