Condicionadores de ar para montagem lateral com controlador básico

Artigo não.: SK 3303100

Condicionadores de ar para montagem lateral, das classes de potência de 500 W a 4000 W, com controlador básico integrado em série, acabamento RiNano no condensador e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.

Artigo não.:
SK 3303100
Material
Chapa de aço
Escopo de fornecimento
Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Gabarito de furação
Material de fixação
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 500 W
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 610 W
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 280 W
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 350 W
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 2,6 A
Com 60 Hz: 2,6 A
Corrente de partida (máx.)
Com 50 Hz: 5,1 A
Com 60 Hz: 6,4 A
Vazão de ar (circulação livre)
Circuito externo: 345 m³/h
Circuito interno: 310 m³/h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Modelo
montagem lateral
Dimensões
Largura: 280 mm
Altura: 550 mm
Profundidade: 210 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
Circuito externo: IP 34
Circuito interno: IP 54
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R134a
Quantidade: 0,17 kg
Regulagem da temperatura
Controlador básico (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
20 °C...55 °C
Faixa de regulagem
30 °C...55 °C
Potência nominal Pel
Potência nominal L35 L35/50 Hz: 36 W
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 380 W
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 420 W
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 390 W
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 10 A
Emb.
1 unid.
Peso líquido
17 kg
Peso bruto
17,7 kg
Número da tarifa alfandegária
84158200
EAN
4028177317581
ECLASS 8.0
27180704
Descrição do produto
SK Condicionador de ar RTT para montagem lateral, 500 W, 230 V, controlador básico
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions