Condicionadores de ar para montagem lateral com controlador básico
Artigo não.: SK 3303110
Condicionadores de ar para montagem lateral, das classes de potência de 500 W a 4000 W, com controlador básico integrado em série, acabamento RiNano no condensador e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.
- Artigo não.:
- SK 3303110
- Material
- Chapa de aço
- Escopo de fornecimento
- Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Gabarito de furação
Material de fixação - Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
- Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 500 W
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 280 W - Tensão nominal de serviço
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Corrente nominal máx.
- Com 60 Hz: 5,7 A
- Corrente de partida (máx.)
- Com 60 Hz: 11,5 A
- Vazão de ar (circulação livre)
- Circuito externo: 345 m³/h
Circuito interno: 310 m³/h - Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
- Modelo
- montagem lateral
- Dimensões
- Largura: 280 mm
Altura: 550 mm
Profundidade: 210 mm - Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- Circuito externo: IP 34
- Circuito interno: IP 54
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R134a
Quantidade: 0,17 kg - Regulagem da temperatura
- Controlador básico (regulado de fábrica em +35 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- 20 °C...55 °C
- Faixa de regulagem
- 30 °C...55 °C
- Potência nominal Pel
- Potência nominal L35 L35/60 Hz: 470 W
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 500 W - Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 10 A
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 18,335 kg
- Peso bruto
- 19,3 kg
- EAN
- 4028177322820
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrição do produto
- SK Condicionador de ar RTT para montagem lateral, 500 W, 115 V, controlador básico