Condicionadores de ar para montagem lateral com controlador básico
Artigo não.: SK 3304140
Condicionadores de ar para montagem lateral, das classes de potência de 500 W a 4000 W, com controlador básico integrado em série, acabamento RiNano no condensador e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.
- Artigo não.:
- SK 3304140
- Material
- Chapa de aço
- Escopo de fornecimento
- Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Gabarito de furação
Material de fixação - Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
- Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 1.000 W
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 1.060 W
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 790 W
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 840 W - Tensão nominal de serviço
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 2,8 A
Com 60 Hz: 2,9 A - Corrente de partida (máx.)
- Com 50 Hz: 11,5 A
Com 60 Hz: 12,7 A - Vazão de ar (circulação livre)
- Circuito externo: 900 m³/h
Circuito interno: 600 m³/h - Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
- Modelo
- montagem lateral
- Dimensões
- Largura: 400 mm
Altura: 950 mm
Profundidade: 260 mm - Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- Circuito externo: IP 34
- Circuito interno: IP 54
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R134a
Quantidade: 0,5 kg - Regulagem da temperatura
- Controlador básico (regulado de fábrica em +35 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- 20 °C...55 °C
- Faixa de regulagem
- 30 °C...55 °C
- Potência nominal Pel
- Potência nominal L35 L35/50 Hz: 700 W
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 675 W
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 785 W
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 800 W - Fusível de proteção prévia
- Disjuntor do motor: 6,3...10 A
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 47,501 kg
- Peso bruto
- 50,001 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84158200
- EAN
- 4028177322912
- ECLASS 8.0
- 27180704