Condicionadores de ar para montagem lateral com controlador básico

Artigo não.: SK 3329100

Condicionadores de ar para montagem lateral, das classes de potência de 500 W a 4000 W, com controlador básico integrado em série, acabamento RiNano no condensador e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.

Artigo não.:
SK 3329100
Material
Chapa de aço
Escopo de fornecimento
Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Gabarito de furação
Material de fixação
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 2.750 W
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 1.600 W
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 1.750 W
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 8,6 A
Com 60 Hz: 10,6 A
Corrente de partida (máx.)
Com 50 Hz: 21 A
Com 60 Hz: 21 A
Vazão de ar (circulação livre)
Circuito externo: 710 m³/h
Circuito interno: 640 m³/h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,7
Modelo
montagem lateral
Dimensões
Largura: 400 mm
Altura: 1.580 mm
Profundidade: 295 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
Circuito externo: IP 34
Circuito interno: IP 54
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R134a
Quantidade: 0,95 kg
Regulagem da temperatura
Controlador básico (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
20 °C...55 °C
Faixa de regulagem
30 °C...55 °C
Potência nominal Pel
Potência nominal L35 L35/50 Hz: 1.450 W
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 1.675 W
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 1.625 W
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 2.000 W
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 16 A
Emb.
1 unid.
Peso líquido
68,4 kg
Peso bruto
72 kg
Número da tarifa alfandegária
84158200
EAN
4028177323087
ECLASS 8.0
27180704
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Certificados
EAC
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions