- Artigo não.:
- SK 3488640
- Modelo
- montagem lateral
- Vantagens
- Economia energética média de 75% graças aos componentes com regulagem de rotações e tecnologia de heat pipe
- Aplicação mundial pela capacidade de funcionar com diferentes tensões
- Vida útil mais longa de todos os componentes do armário e dos condicionadores de ar pela refrigeração que protege os componentes
- Manuseio intuitivo com display de toque e interfaces inteligentes
- Alteração do produto
- Desde o início de 2024, a cobertura da caixa de conexão para proteger a ligação elétrica do condicionador de ar não está mais inclusa no fornecimento. A cobertura 3355.200 e 3355.210 pode ser pedida opcionalmente como acessório.
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Cor
- RAL 9007
- Escopo de fornecimento
- Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada
Inclui material de fixação
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
- Opcionais
- Para fazer o monitoramento remoto e a integração de condicionadores de ar e Chillers da geração Blue e+, utilize a interface IoT com o código de referência 3124.300. Aumento da disponibilidade das máquinas e a segurança dos processos por meio do monitoramento remoto dos dados dos equipamentos, status e mensagens do sistema.
- Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
- Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 4 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 4 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 2,8 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 2,8 kW
- Tensão nominal de serviço
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Nota
- Siga as instruções de montagem.
- Com o download do software é firmado um acordo entre a parte contratante e a Rittal relativo ao uso gratuito do software segundo os termos e condições da licença.
- Aplicação somente em áreas semi-outdoor (vide descrição nas instruções)
- Nota sobre o código de referência
- Tolerância: 380 V -10% (342 V) e 480 V +5% (509 V)
- Não é possível embutir totalmente
- Nota sobre o código de referência
- null
- Potência nominal
- 1,45 kW
- Vazão de ar (circulação livre)
- Circuito externo: 2.300 m³/h
Circuito interno: 2.300 m³/h
- Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,08
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,08
- Coeficiente de eficiência energética sazonal (SEER) 50/60 Hz
- 6,4
- Modelo
- montagem lateral
- Dimensões
- Largura: 450 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 393 mm
- Recorte necessário para montagem
- Largura do recorte: 433 mm
Altura do recorte: 1.579 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- Circuito interno: IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R-1234yf
Quantidade: 1,76 kg
Quantidade de gás refrigerante no sistema de compressão: 1,04 kg
Quantidade de gás refrigerante no sistema heat pipe: 0,72 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0 t
- Regulagem da temperatura
- Controlador e+ (regulado de fábrica em +35 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...60 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -40 °C...70 °C
- Faixa de temperatura de serviço do circuito de refrigeração (ativo)
- 3 °C...60 °C
- Faixa de temperatura de serviço do heat pipe
- -20 °C...45 °C
- Faixa de regulagem
- 20 °C...50 °C
- Potência nominal Pel
- Potência nominal L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 1,25 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 1,25 kW
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 24 bar
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 71,2 kg
- Peso bruto
- 91 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 351,95 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrição do produto
-
SK Condicionador de ar Blue e+, montagem lateral, 4,0 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, aço inoxidável, LAP: 450 x 1600 x 393 mm