Condicionador de ar Blue e+ para montagem lateral 1,6 kW - 5,5 kW

Artigo não.: SK 3488940

Condicionadores de ar Blue e+ com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 1600 W a 5500 W. A utilização de componentes com regulagem de rotações e tecnologia de heat pipe leva a uma economia energética média de 75%. Disponível nos modelos em chapa de aço e aço inoxidável.

Interface IoT

Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+

Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+

Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+

Artigo não.:
SK 3488940
Modelo
montagem lateral
Vantagens
Economia energética média de 75% graças aos componentes com regulagem de rotações e tecnologia de heat pipe
Aplicação mundial pela capacidade de funcionar com diferentes tensões
Vida útil mais longa de todos os componentes do armário e dos condicionadores de ar pela refrigeração que protege os componentes
Manuseio intuitivo com display de toque e interfaces inteligentes
Alteração do produto
Desde o início de 2024, a cobertura da caixa de conexão para proteger a ligação elétrica do condicionador de ar não está mais inclusa no fornecimento. A cobertura 3355.200 e 3355.210 pode ser pedida opcionalmente como acessório.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada
Inclui material de fixação
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Opcionais
Para fazer o monitoramento remoto e a integração de condicionadores de ar e Chillers da geração Blue e+, utilize a interface IoT com o código de referência 3124.300. Aumento da disponibilidade das máquinas e a segurança dos processos por meio do monitoramento remoto dos dados dos equipamentos, status e mensagens do sistema.
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 4 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 4 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 2,8 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 2,8 kW
Tensão nominal de serviço
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nota
Siga as instruções de montagem.
Com o download do software é firmado um acordo entre a parte contratante e a Rittal relativo ao uso gratuito do software segundo os termos e condições da licença.
Aplicação somente em áreas semi-outdoor (vide descrição nas instruções)
Nota sobre o código de referência
Tolerância: 380 V -10% (342 V) e 480 V +5% (509 V)
Não é possível embutir totalmente
Nota sobre o código de referência
null
Potência nominal
1,45 kW
Vazão de ar (circulação livre)
Circuito externo: 2.300 m³/h
Circuito interno: 2.300 m³/h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,08
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,08
Coeficiente de eficiência energética sazonal (SEER) 50/60 Hz
6,4
Modelo
montagem lateral
Dimensões
Largura: 450 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 393 mm
Recorte necessário para montagem
Largura do recorte: 433 mm
Altura do recorte: 1.579 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
Circuito interno: IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R-1234yf
Quantidade: 1,76 kg
Quantidade de gás refrigerante no sistema de compressão: 1,04 kg
Quantidade de gás refrigerante no sistema heat pipe: 0,72 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0 t
Regulagem da temperatura
Controlador e+ (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...60 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-40 °C...70 °C
Faixa de temperatura de serviço do circuito de refrigeração (ativo)
3 °C...60 °C
Faixa de temperatura de serviço do heat pipe
-20 °C...45 °C
Faixa de regulagem
20 °C...50 °C
Potência nominal Pel
Potência nominal L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 1,25 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 1,25 kW
Pressão permitida para operação (p máx.)
24 bar
Emb.
1 unid.
Peso líquido
81 kg
Peso bruto
91 kg
PCF/emb (cadle to gate)
352,59 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Descrição do produto
SK Condicionador de ar Blue e+, montagem lateral, 4,0 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, chapa de aço, LAP: 450 x 1600 x 393 mm
Explicações
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Documentação
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Safety data sheet refrigerant
Technical system catalogue
Software
Licence condition
Updater