Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Artigo não.: SK 3305508

Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 500 W a 2.500 W, com controlador e-Comfort integrado em série e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada (a partir de 1000 W), grau de proteção UL Type 3R/4, 12.

Artigo não.:
SK 3305508
Modelo
montagem lateral
Descrição do produto
Condicionadores de ar «Blue e» com elevada eficiência energética para montagem lateral, com controlador e-Comfort integrado em série e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada. Grau de proteção UL Type 3R/4, 12.
Vantagens
Para instalação em áreas externas
Tecnologia Blue e
Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Gabarito de furação
Material de fixação
Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 1,73 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 1,18 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 1,26 kW
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 6,1 A
Com 60 Hz: 6,5 A
Corrente de partida (máx.)
Com 50 Hz: 12 A
Com 60 Hz: 14 A
Vazão de ar (circulação livre)
Circuito externo: 805 m³/h
Circuito interno: 585 m³/h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79
Modelo
montagem lateral
Dimensões
Largura: 405 mm
Altura: 1.020 mm
Profundidade: 358 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
Circuito externo: IP 34
Circuito interno: IP 56
Protection category NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 0,61 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0,38 t
Regulagem da temperatura
Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...50 °C
Temperatura de serviço
Modo de refrigeração do compressor com temperatura ambiente acima de +10 °C. Na faixa de temperatura entre -20 °C e +10 °C, apenas o ventilador interno é ativado.
Faixa de temperatura de armazenagem
-40 °C...70 °C
Faixa de regulagem
20 °C...50 °C
Potência nominal Pel
Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,87 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,96 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 0,91 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 1 kW
Pressão permitida para operação (p máx.)
28 bar
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 16 A
Emb.
1 unid.
Peso líquido
60 kg
Peso bruto
63 kg
Número da tarifa alfandegária
84158200
EAN
4028177943728
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrição do produto
SK Condicionador de ar Blue e, montagem lateral, UL Type 3R/4, 1,60 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, chapa de aço, LAP: 405 x 1020 x 358 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Certificados
EAC
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentação
Manual de instruções – R-513A
Manual de instruções – R134a
Fichas técnicas
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical system catalogue