- Artigo não.:
- SK 3335940
- Descrição do produto
- Os TopTherm Chillers VX25 são compactos e asseguram versatilidade na aplicação. O Chiller e o armário combinam perfeitamente – exigindo superfície mínima para instalação e oferecendo eficiência máxima e disponibilidade imediata de série.
- Vantagens
- Uma caixa com tamanho único para quatro classes de potência
- Redução de até 35% da pegada de CO₂
- Redução do volume necessário de gás refrigerante devido à tecnologia de microcanais
- Monitoramento remoto já integrado no aparelho básico
- Mais proteção com as funções de segurança integradas
- Superfície mínima
- Ampla facilidade na manutenção
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação com laterais e porta
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 44 (parte elétrica)
- Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Potência de refrigeração Tw18 Tu35/50 Hz: 10,6 kW
Potência de refrigeração Tw18 Tu35/60 Hz: 12 kW
- Vazão de ar (circulação livre)
- Com 50 Hz: 6.000 m³/h
Com 60 Hz: 7.200 m³/h
- Tensão nominal de serviço
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensões
- Largura: 808 mm
Altura: 2.238 mm
Profundidade: 608 mm
- Nota
- Não está previsto por lei verificar regularmente se há vazamento.
- Nível de ruído
- 74,8 dB(A)
- Regulagem da temperatura
- Controlador e (regulado de fábrica em +18 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- 10 °C...43 °C
- Faixa de temperatura de serviço do gás refrigerante
- 10 °C: 25 °C
- Histerese de temperatura
- ± 1 K
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 1,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 1,01 t
- Pressão da bomba
- Com 50 Hz: 2,5 bar
Com 60 Hz: 4 bar
- Consumo energético da bomba de gás refrigerante 50/60 Hz
- 0,67 / 1,06 kW
- Fluxo volumétrico (gás refrigerante)
- Com 50 Hz: 30 l/min
Com 60 Hz: 35 l/min
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 5,35 kW
Com 60 Hz: 6,95 kW
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 9,8 A
Com 60 Hz: 10,3 A
- Índice de eficiência energética (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,3
- Conexões de água
- Rosca interna R 1"
- Quantidade de circuitos de refrigeração
- 1
- Tanque
- Material: Plástico PP
Volume: 75 l
- Peso operacional
- 350 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 255 kg
- Peso bruto
- 262 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84186900
- EAN
- 4028177953468
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descrição do produto
-
SK Chiller TopTherm, no armário VX25, 10,6/12,0 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, LAP: 808 x 2238 x 608 mm