- Artigo não.:
- SK 3334440
- Modelo
- Outdoor
- Vantagens
- O free colling integrado aumenta a eficiência energética
- Refrigeração constante de elevada precisão graças a um alto grau de exatidão da temperatura de +-0,5 K
- Proteção perfeita contra intempéries pela pintura resistente a raios UV e display com tela de toque totalmente protegido
- Elevada faixa de temperatura entre -20 °C e 45 °C
- Aplicação mundial pela capacidade de funcionar com diferentes voltagens (sem alteração dos fios) e elevados limites de uso
- Aquecedor integrado para pré-aquecer o agente
- Material
- Alumínio AlMg3
- Superfície
- Resistente a raios UV
- Cor
- RAL 7035 texturizado
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação (régua de bornes encaixável)
Documentação disponível em vários idiomas - Opcionais
- Para fazer o monitoramento remoto e a integração de condicionadores de ar e Chillers da geração Blue e+, utilize a interface IoT com o código de referência 3124.300. Aumento da disponibilidade das máquinas e a segurança dos processos por meio do monitoramento remoto dos dados dos equipamentos, status e mensagens do sistema.
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 24
- IP 54 (parte elétrica)
- Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Potência de refrigeração Tw18 Tu35/50 Hz: 5 kW
Potência de refrigeração Tw18 Tu35/60 Hz: 4,8 kW - Tensão nominal de serviço
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Dimensões
- Largura: 450 mm
Altura: 1.020 mm
Profundidade: 710 mm - Regulagem da temperatura
- Controlador e+ (regulado de fábrica em +20 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...45 °C
- Faixa de temperatura de serviço do gás refrigerante
- 10 °C: 35 °C
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631 - Pressão da bomba
- Com 50 Hz: 2,9 bar
- Fluxo volumétrico (gás refrigerante)
- Com 50 Hz: 14 l/min
Com 60 Hz: 14 l/min - Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 2,55 kW
Com 60 Hz: 2,73 kW - Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 4,04 A
Com 60 Hz: 3,78 A - Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 16 A
- Circuito de água
- Hermeticamente fechado
- Conexões de água
- Rosca interna ¾"
- Quantidade de circuitos de refrigeração
- 1
- Peso operacional
- 115 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 104 kg
- Peso bruto
- 114 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84186900
- ETIM 9
- EC002516
- Descrição do produto
- Chiller para aplicação em TI Blue e+ Hybrid 5,5 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, LxAxP 450x1020x710 mm
Chiller para aplicação em TI Blue e+ Hybrid
Artigo não.: SK 3334440
O Chiller para aplicação em TI Blue e+ Hybrid combina a climatização por meio de circuito de refrigeração com um free colling integrado, aumentando a eficiência energética durante a operação nas estações mais frias do ano. Além disso, utilizamos bombas com motores IE3 altamente eficientes. A caixa de alumínio com pintura própria para exteriores permite que o aparelho seja instalado ao ar livre, dispensando uma cobertura adicional.