Chiller para aplicação em TI Blue e+ Hybrid

Artigo não.: SK 3334480

O Chiller para aplicação em TI Blue e+ Hybrid combina a climatização por meio de circuito de refrigeração com um free colling integrado, aumentando a eficiência energética durante a operação nas estações mais frias do ano. Além disso, utilizamos bombas com motores IE3 altamente eficientes. A caixa de alumínio com pintura própria para exteriores permite que o aparelho seja instalado ao ar livre, dispensando uma cobertura adicional.

Interface IoT

Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+

Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+

Artigo não.:
SK 3334480
Modelo
Outdoor
Vantagens
O free colling integrado aumenta a eficiência energética
Refrigeração constante de elevada precisão graças a um alto grau de exatidão da temperatura de +-0,5 K
Proteção perfeita contra intempéries pela pintura resistente a raios UV e display com tela de toque totalmente protegido
Elevada faixa de temperatura entre -20 °C e 45 °C
Aplicação mundial pela capacidade de funcionar com diferentes voltagens (sem alteração dos fios) e elevados limites de uso
Aquecedor integrado para pré-aquecer o agente
Material
Alumínio AlMg3
Superfície
Resistente a raios UV
Cor
RAL 7035 texturizado
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação (régua de bornes encaixável)
Documentação disponível em vários idiomas
Opcionais
Para fazer o monitoramento remoto e a integração de condicionadores de ar e Chillers da geração Blue e+, utilize a interface IoT com o código de referência 3124.300. Aumento da disponibilidade das máquinas e a segurança dos processos por meio do monitoramento remoto dos dados dos equipamentos, status e mensagens do sistema.
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 24
IP 54 (parte elétrica)
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Potência de refrigeração Tw18 Tu35/50 Hz: 6,7 kW
Potência de refrigeração Tw18 Tu35/60 Hz: 6,4 kW
Tensão nominal de serviço
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Dimensões
Largura: 450 mm
Altura: 1.020 mm
Profundidade: 710 mm
Regulagem da temperatura
Controlador e+ (regulado de fábrica em +20 °C)
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...45 °C
Faixa de temperatura de serviço do gás refrigerante
10 °C: 35 °C
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Pressão da bomba
Com 50 Hz: 2,9 bar
Fluxo volumétrico (gás refrigerante)
Com 50 Hz: 18,5 l/min
Com 60 Hz: 18,5 l/min
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 2,44 kW
Com 60 Hz: 2,71 kW
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 3,57 A
Com 60 Hz: 4,13 A
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 16 A
Circuito de água
Hermeticamente fechado
Conexões de água
Rosca interna ¾"
Quantidade de circuitos de refrigeração
1
Peso operacional
120 kg
Emb.
1 unid.
Peso líquido
109 kg
Peso bruto
119 kg
Número da tarifa alfandegária
84186900
ETIM 9
EC000855
Descrição do produto
Chiller para aplicação em TI Blue e+ Hybrid 7 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, LxAxP 450x1020x710 mm
Explicações
Attestation of Conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentação
Demais informações
Manual de instruções – R-513A
Fichas técnicas
Safety data sheet refrigerant – R-513A