Chiller Blue e+ 1,5 - 7 kW

Artigo não.: SK 3334400

Os Chillers Blue e+ são eficientes, versáteis e compactos. Eles refrigeram a água de forma centralizada e econômica, disponibilizando-a para, por exemplo, os trocadores de calor ar/água. Economia energética de até 70% graças aos componentes com regulagem de rotações e tecnologia inverter. Aprovações internacionais e capacidade de funcionar com diferentes voltagens para aplicação no mundo inteiro. O display de toque intuitivo e as interfaces inteligentes de comunicação facilitam o manuseio e a análise.

Interface IoT

Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+

Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+

Artigo não.:
SK 3334400
Vantagens
Os Chillers Blue e+ asseguram a refrigeração central e eficiente de gás com elevado grau de exatidão e inovadora tecnologia inverter DC
Aplicação mundial pela capacidade de funcionar com diferentes voltagens (sem alteração dos fios) e elevados limites de uso
Segurança máxima pela válvula de escoamento integrada e sensor de monitoramento
Manuseio intuitivo com display de toque e interfaces inteligentes
A estrutura compacta modular requer uma superfície mínima para instalação
Bombas com motores IE3 altamente eficientes
Cor
RAL 7035 texturizado
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação (régua de bornes encaixável)
Documentação disponível em vários idiomas
Opcionais
Para fazer o monitoramento remoto e a integração de condicionadores de ar e Chillers da geração Blue e+, utilize a interface IoT com o código de referência 3124.300. Aumento da disponibilidade das máquinas e a segurança dos processos por meio do monitoramento remoto dos dados dos equipamentos, status e mensagens do sistema.
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 24
IP 54 (parte elétrica)
Potência de refrigeração total Tw10 / Tu32
Potência de refrigeração Tw10 Tu32/50 Hz: 4,33 kW
Potência de refrigeração Tw10 Tu32/60 Hz: 4,23 kW
Potência de refrigeração total Tw18 / Tu32
Potência de refrigeração Tw18 Tu32/50 Hz: 5,72 kW
Potência de refrigeração Tw18 Tu32/60 Hz: 5,62 kW
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Potência de refrigeração Tw18 Tu35/50 Hz: 5,5 kW
Potência de refrigeração Tw18 Tu35/60 Hz: 5,4 kW
Vazão de ar (circulação livre)
Com 50 Hz: 1.850 m³/h
Com 60 Hz: 1.850 m³/h
Tensão nominal de serviço
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Dimensões
Largura: 450 mm
Altura: 1.020 mm
Profundidade: 710 mm
Nota
Com o download do software é firmado um acordo entre a parte contratante e a Rittal relativo ao uso gratuito do software segundo os termos e condições da licença.
Regulagem da temperatura
Controlador e+ (regulado de fábrica em +20 °C)
Faixa de temperatura de serviço
-5 °C...50 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-40 °C...70 °C
Faixa de temperatura de serviço do gás refrigerante
5 °C: 35 °C
Histerese de temperatura
± 0,5 K
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0,76 t
Pressão da bomba
Com 50 Hz: 2,9 bar
Fluxo volumétrico (gás refrigerante)
Com 50 Hz: 15 l/min
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 2,63 kW
Com 60 Hz: 2,9 kW
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 4 A
Com 60 Hz: 3,8 A
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 15 A
Índice de eficiência energética (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
2,16
Circuito de água
Aberto
Conexões de água
Rosca interna ¾"
Quantidade de circuitos de refrigeração
1
Tanque
Material: Plástico PP
Volume: 12 l
Emb.
1 unid.
Peso líquido
96 kg
Peso bruto
115 kg
Número da tarifa alfandegária
84186900
EAN
4028177809857
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Descrição do produto
SK Chiller Blue e+, 5,5 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, LAP: 450 x 1020 x 710 mm
Aprovações
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentação
Demais informações
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Manual de instruções – R-513A
Manual de instruções – R134a
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Software
Licence condition
Updater