- Artigo não.:
- SK 3334450
- Vantagens
- Os Chillers Blue e+ asseguram a refrigeração central e eficiente de gás com elevado grau de exatidão e inovadora tecnologia inverter DC
- Aplicação mundial pela capacidade de funcionar com diferentes voltagens (sem alteração dos fios) e elevados limites de uso
- Segurança máxima pela válvula de escoamento integrada e sensor de monitoramento
- Manuseio intuitivo com display de toque e interfaces inteligentes
- A estrutura compacta modular requer uma superfície mínima para instalação
- Bombas com motores IE3 altamente eficientes
- Cor
- RAL 7035 texturizado
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação (régua de bornes encaixável)
Documentação disponível em vários idiomas
- Opcionais
- Para fazer o monitoramento remoto e a integração de condicionadores de ar e Chillers da geração Blue e+, utilize a interface IoT com o código de referência 3124.300. Aumento da disponibilidade das máquinas e a segurança dos processos por meio do monitoramento remoto dos dados dos equipamentos, status e mensagens do sistema.
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 24
- IP 54 (parte elétrica)
- Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Potência de refrigeração Tw18 Tu35/50 Hz: 7 kW
Potência de refrigeração Tw18 Tu35/60 Hz: 6,9 kW
- Tensão nominal de serviço
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Dimensões
- Largura: 450 mm
Altura: 1.020 mm
Profundidade: 710 mm
- Nota
- Com o download do software é firmado um acordo entre a parte contratante e a Rittal relativo ao uso gratuito do software segundo os termos e condições da licença.
- Regulagem da temperatura
- Controlador e+ (regulado de fábrica em +20 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- -5 °C...50 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -40 °C...70 °C
- Faixa de temperatura de serviço do gás refrigerante
- 5 °C: 35 °C
- Histerese de temperatura
- ± 0,5 K
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 1,5 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0,95 t
- Fluxo volumétrico (gás refrigerante)
- Com 50 Hz: 20 l/min
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 2,84 kW
Com 60 Hz: 3,07 kW
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 4,28 A
Com 60 Hz: 4,1 A
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 15 A
- Índice de eficiência energética (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,77
- Circuito de água
- Aberto
- Conexões de água
- Rosca interna ¾"
- Quantidade de circuitos de refrigeração
- 1
- Tanque
- Material: Plástico PP
Volume: 12 l
- Peso operacional
- 120 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 107 kg
- Peso bruto
- 117 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84186900
- EAN
- 4028177973572
- ETIM 9
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descrição do produto
-
Chiller Blue e+ 7,0 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, LxAxP 450x1000x710