- Artigo não.:
- SK 3336470
- Modelo
- Estrutura robusta para indústria
Aviso de falha geral
- Vantagens
- Redução do volume necessário de gás refrigerante devido à tecnologia de microcanais
- Display com tela sensível ao toque para mais facilidade no manuseio
- Monitoramento remoto já integrado no aparelho básico
- Funções de segurança integradas
- Opções pré-configuradas
- Cor
- Caixa: RAL 7035
Base soleira: RAL 7016
- Escopo de fornecimento
- Chiller com cabos pré-instalados, pronto para instalação
Documentação disponível em vários idiomas incluindo esquema de funcionamento e esquemas de conexões
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 44 (parte elétrica)
- Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Potência de refrigeração Tw18 Tu35/50 Hz: 36,5 kW
Potência de refrigeração Tw18 Tu35/60 Hz: 46,6 kW
- Vazão de ar (circulação livre)
- Com 50 Hz: 12.000 m³/h
Com 60 Hz: 14.500 m³/h
- Tensão nominal de serviço
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensões
- Largura: 900 mm
Altura: 1.733 mm
Profundidade: 1.800 mm
- Nível de ruído
- 78 dB(A)
- Faixa de temperatura de serviço
- 10 °C...43 °C
- Faixa de temperatura de serviço do gás refrigerante
- 10 °C: 25 °C
- Histerese de temperatura
- ± 2 K
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 3,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 2,46 t
- Pressão da bomba
- Com 50 Hz: 2,25 bar
Com 60 Hz: 3,35 bar
- Fluxo volumétrico (gás refrigerante)
- Com 50 Hz: 105 l/min
Com 60 Hz: 135 l/min
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 20,55 kW
Com 60 Hz: 24,74 kW
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 38,5 A
Com 60 Hz: 38,7 A
- Conexões de água
- Rosca interna R 1½"
- Quantidade de circuitos de refrigeração
- 2
- Tanque
- Material: Aço inoxidável AISI 304 - 1.4301 (V2A)
Volume: 185 l
- Peso operacional
- 660 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 520 kg
- Peso bruto
- 560 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84186900
- EAN
- 4028177974548
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descrição do produto
-
SK Chiller Blue e 36,5/46,6 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, LAP: 900 x 1.733 x 1.800 mm