Chiller Blue e 8 - 48 kW

Artigo não.: SK 3336480

Os Chillers Blue e em caixa vertical refrigeram a água de forma centralizada e econômica. A tecnologia de microcanais reduz o volume necessário de gás refrigerante. O display de toque intuitivo e as interfaces inteligentes de comunicação facilitam o manuseio e a análise. Funções de segurança integradas em série garantem proteção máxima. Pacotes opcionais pré-definidos também reduzem o prazo de entrega.

Artigo não.:
SK 3336480
Modelo
Estrutura robusta para indústria
Aviso de falha geral
Vantagens
Redução do volume necessário de gás refrigerante devido à tecnologia de microcanais
Display com tela sensível ao toque para mais facilidade no manuseio
Monitoramento remoto já integrado no aparelho básico
Funções de segurança integradas
Opções pré-configuradas
Cor
Caixa: RAL 7035
Base soleira: RAL 7016
Escopo de fornecimento
Chiller com cabos pré-instalados, pronto para instalação
Documentação disponível em vários idiomas incluindo esquema de funcionamento e esquemas de conexões
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 44 (parte elétrica)
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Potência de refrigeração Tw18 Tu35/50 Hz: 44,7 kW
Potência de refrigeração Tw18 Tu35/60 Hz: 50,5 kW
Vazão de ar (circulação livre)
Com 50 Hz: 12.000 m³/h
Com 60 Hz: 14.500 m³/h
Tensão nominal de serviço
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimensões
Largura: 900 mm
Altura: 1.733 mm
Profundidade: 1.800 mm
Nível de ruído
78 dB(A)
Faixa de temperatura de serviço
10 °C...43 °C
Faixa de temperatura de serviço do gás refrigerante
10 °C: 25 °C
Histerese de temperatura
± 2 K
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 5,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 3,3 t
Pressão da bomba
Com 50 Hz: 2,2 bar
Com 60 Hz: 3,3 bar
Fluxo volumétrico (gás refrigerante)
Com 50 Hz: 130 l/min
Com 60 Hz: 145 l/min
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 22,36 kW
Com 60 Hz: 27,06 kW
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 46 A
Com 60 Hz: 44,9 A
Conexões de água
Rosca interna R 1½"
Quantidade de circuitos de refrigeração
2
Tanque
Material: Aço inoxidável AISI 304 - 1.4301 (V2A)
Volume: 185 l
Peso operacional
720 kg
Emb.
1 unid.
Peso líquido
574 kg
Peso bruto
576,5 kg
Número da tarifa alfandegária
84186900
EAN
4028177974555
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Descrição do produto
SK Chiller Blue e 44,7/50,5 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, LAP: 900 x 1.733 x 1.800 mm
Explicações
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentação
Additional instructions
Demais informações
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Manual de instruções – R-513A
Fichas técnicas
Safety data sheet refrigerant – R-513A