Trocadores de calor ar-água montagem lateral

Artigo não.: SK 3363110

Classes de potência de 375 a 5.000 W. Para aplicação em ambientes exigentes. Facilidade na montagem e flexibilidade nas opções de conexão da água. Possibilidade de montagem externa ou para embutir totalmente.

Kit de conexão para trocadores de calor ar-água

Artigo não.:
SK 3363110
Modelo
montagem lateral
Peças em contato com a água em cobre/latão (Cu/CuZn)
Descrição do produto
Para aplicação em ambientes exigentes e faixas de temperatura até +70 °C. Facilidade na montagem e flexibilidade nas opções de conexão da água. Possibilidade de montagem externa ou embutir totalmente.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Gabarito de furação
Material de vedação e material de fixação
Potência de refrigeração total
L 35 W 10 com 400 l/h: 0,5 kW
Tensão nominal de serviço
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 0,35 A
Com 60 Hz: 0,4 A
Pressão permitida para operação (p máx.)
1 ‐ 10 bar
Tempo de funcionamento
100 %
Agente refrigerante
Água (as especificações podem ser encontradas na Internet)
Temperatura de entrada da água
1 °C...30 °C
Conexões de água
Bucha de mangueira de ½"
Rosca externa G ⅜"
Regulagem da temperatura
Controlador básico (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
1 °C...70 °C
Nota
Válvula de retenção integrada no modelo com controlador e-Comfort
Dimensões
Largura: 280 mm
Altura: 550 mm
Profundidade: 120 mm
Nota sobre o código de referência
Prazo de entrega sob consulta.
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 4 A
Faixa de regulagem
20 °C...55 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Emb.
1 unid.
Número da tarifa alfandegária
84158300
EAN
4028177495753
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Aprovações
CSA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical Data sheet