- Artigo não.:
- SK 3364110
- Modelo
- montagem lateral
Peças em contato com a água em cobre/latão (Cu/CuZn)
- Descrição do produto
- Para aplicação em ambientes exigentes e faixas de temperatura até +70 °C. Facilidade na montagem e flexibilidade nas opções de conexão da água. Possibilidade de montagem externa ou embutir totalmente.
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Gabarito de furação
Material de vedação e material de fixação
- Potência de refrigeração total
- L 35 W 10 com 400 l/h: 1 kW
- Tensão nominal de serviço
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,4 A
Com 60 Hz: 0,38 A
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 1 ‐ 10 bar
- Tempo de funcionamento
- 100 %
- Agente refrigerante
- Água (as especificações podem ser encontradas na Internet)
- Temperatura de entrada da água
- 1 °C...30 °C
- Conexões de água
- Bucha de mangueira de ½"
- Rosca externa G ⅜"
- Regulagem da temperatura
- Controlador básico (regulado de fábrica em +35 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- 1 °C...70 °C
- Nota
- Válvula de retenção integrada no modelo com controlador e-Comfort
- Dimensões
- Largura: 280 mm
Altura: 550 mm
Profundidade: 120 mm
- Nota sobre o código de referência
- Prazo de entrega sob consulta.
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 4 A
- Faixa de regulagem
- 20 °C...55 °C
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 17 kg
- Peso bruto
- 18 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84158300
- EAN
- 4028177495852
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712