Sistema de climatização para TI

Liquid Cooling Packages

LCP CW: as cargas térmicas extremamente elevadas são dissipadas dos racks para TI por meio de trocadores de calor ar/água. LCP DX:Ideal para a refrigeração de aplicações de TI de pequeno e médio porte.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

Sistema de climatização apropriado para um ou dois racks para TI. Ajuste contínuo da potência de refrigeração pela aplicação de um compressor com desempenho regulado no LCP Rack DX (vaporizador). A...

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Ideal para a refrigeração de aplicações de TI de pequeno e médio porte.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Refrigeração através de registrador compacto de elevado desempenho. O LCP aspira o ar pela lateral na parte traseira dos armários de servidor e retorna ar refrigerado pela lateral na parte dianteira do armário de...

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Climatização de módulos para a instalação dentro de uma série de armários. O ar quente é aspirado na parte traseira do aparelho, refrigerado e expelido para a frente no corredor frio.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Rack CW/CWG

Refrigeração através de registrador compacto de elevado desempenho. O LCP aspira o ar pela lateral na parte traseira dos armários de servidor e retorna ar refrigerado pela lateral na parte dianteira do armário de...

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Climatização de módulos para a instalação dentro de uma série de armários. O ar quente é aspirado na parte traseira do aparelho, refrigerado e expelido para a frente no corredor frio.

Liquid Cooling Packages

Coolant Distribution Unit CDU In-Rack

The CDU In-Rack is a liquid-to-liquid coolant distribution unit designed for installation in an Orv3 OCP rack. Pump redundancy and smart control guarantee maximum availability.

Liquid Cooling Packages

Módulo passivo para LCP na porta traseira CW

O módulo passivo é um trocador de calor ar/água instalado em uma caixa para montagem diretamente nos racks VX IT ou TS IT no lugar de uma porta traseira. A estrutura plana e o ângulo de abertura da porta de 180°...

Liquid Cooling Packages

Módulo ativo para LCP na porta traseira CW

Módulo ativo para auxiliar no direcionamento do fluxo de ar pelo módulo passivo. Montagem posterior facilitada pelo encaixe na porta para manutenção. Regulagem pela temperatura do ar ambiente ou, opcionalmente, pela...

Liquid Cooling Packages

Módulo de água para LCP na porta traseira CW

Módulo de água para controle individual da potência ou determinação da potência de refrigeração de um LCP na porta traseira CW. Aplicação apenas possível juntamente com um...

Liquid Cooling Packages

Coolant Distribution Unit CDU In-Row

The CDU In-Row is a liquid-to-liquid coolant distribution unit installed in an OCP rack (ORv3). Its unique modular configuration is designed for maximum scalability and maintenance-friendliness. Redundancies and smart control guarantee maximum...